지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

산업용 커넥터

고내구성 커넥터

HEAVYCON complete 시리즈의 산업용 커넥터는 인터페이스를 보호하고 가장 열악한 조건에서도 전원, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다. 산업용 커넥터는 먼지, 물, 진동 및 높은 수준의 기계적 변형에 강합니다. 고내구성 커넥터의 밀폐 등급은 최대 IP69K입니다.

이점

  • 서로 다른 3가지 시리즈로 제공되어 항상 고객 요구 사항에 맞는 올바른 연결 제공
  • 호환 가능한 연결: 주요 제조업체의 솔루션에 마운팅 및 플러그-인 가능한 하우징과 접점 인서트
  • 유연한 조합: 접점 인서트 및 단자 어댑터를 위한 다양한 연결 기술
  • 맞춤형 컴팩트 인터페이스: 신호, 데이터, 전력, 공압을 위한 모듈형 접점 인서트를 하나의 커넥터에 결합
  • 전자기 간섭으로부터 보호: 전도성 표면 및 씰이 있는 EMC-ready 금속 하우징
HEAVYCON 시리즈 고내구성 커넥터

고내구성 커넥터용 구성기

HEAVYCON 구성기는 맞춤형 커넥터 설계를 위한 이상적인 지원을 제공합니다. 간단한 필터 메뉴, 2D 및 3D 제품 이미지 및 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 단 몇 단계 만에 커넥터를 오류 없이 구성할 수 있습니다. 항목 목록을 내보내고 전송하거나 솔루션을 직접 주문할 수 있습니다.

신제품

고전류 애플리케이션용 접점 인서트 모듈
HEAVYCON 데이터 센터 커넥터
HEAVYCON CME 플러그-인 전선 커넥터
고내구성 커넥터를 위한 기능이 있는 접점 인서트 모듈
고내구성 커넥터를 위한 기능이 있는 접점 인서트 모듈
중간 전압 스위치기어의 테스트 작업을 위한 접점 인서트
고전류 애플리케이션용 접점 인서트 모듈
데이터 전송을 위한 모듈형 접점 인서트
HEAVYCON EVO 고내구성 커넥터용 멀티 글랜드 케이블 글랜드
HEAVYCON D7 커넥터용 접점 인서트

HEAVYCON 전원 접점 인서트 모듈

고전류 애플리케이션의 맞춤형 배선

HEAVYCON 고성능 커넥터를 위한 접점 인서트 모듈을 사용하면 최대 300 A의 전류를 안정적으로 전송할 수 있습니다. 하나의 하우징에 이 제품과 다른 신호, 데이터 및 전력 전송용 모듈을 결합하여 자신만의 맞춤형 인터페이스를 만들 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 95 mm²의 크림프 연결이 있는 모듈
  • 최대 16 mm²의 푸쉬-인 연결이 있는 모듈
  • 모든 HEAVYCON 모듈 캐리어 프레임에 적합
  • 정격 전압 및 전류: 최대 1,000 V 및 300 A
  • 온도 범위: -40°C ... +125°C
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 공구를 사용하지 않는 크림프 접점의 혁신적인 래칭 및 잠금 해제
  • 다양한 전송 미디어가 동일한 하우징에 결합된 초소형 모듈형 인터페이스
  • 좁은 공간 및 설치 시 빠르고 안전한 배선
  • 푸쉬-인 기술을 사용하여 공구 없이 최대 16 mm²의 전선을 손쉽게 연결
  • 시장 표준과 연결 호환

HEAVYCON 데이터 센터 커넥터

강력한 성능, 컴팩트한 크기, 에너지 효율성

데이터 센터를 위한 HEAVYCON 산업용 커넥터는 PDU에서 IT 랙까지 전원 분배를 최적화합니다. 컴팩트하고 내구성이 뛰어난 이 커넥터는 최대 70 A의 강력한 전원 전송을 제공하며, 접점 저항이 낮아 에너지 소비와 발열이 줄어듭니다.

주요 기능

  • 정격 전류/전압: 70 A / 690 V
  • 포지션 수: 4 + PE
  • 케이블 사이즈: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • 크림프 연결
  • 클릭-인 래칭 방식의 마운팅
  • M32 또는 M50 케이블 글랜드 통합, 스트레인 릴리프 포함 또는 미포함
  • 보호 등급: IP66

이점

  • 컴팩트한 디자인을 통한 공간 절약형 케이블링
  • 클릭-인 래칭을 통한 공구가 필요 없는 간편한 설치로 설치 시간 단축
  • 픽스드 포지션 접점 인서트로 부품 비용 절감
  • 크림프 접점의 낮은 접촉 저항으로 인한 최적의 전원 전송 및 최대 60%의 에너지 절감
  • 낮은 발열로 인한 냉각 요구 감소

플러그-인 전선 커넥터

컨트롤 캐비닛에서 손쉬운 배선

HEAVYCON CME 플러그-인 전선 커넥터는 컨트롤 캐비닛 배선 작업 시 높은 효율성을 제공합니다. 단자 스트립 제작 과정에서 전선 커넥터를 사용하여 최대 108개의 전선을 직접 배선할 수 있습니다. 플러그를 꽂기만 하면 케이블 하네스를 컨트롤 캐비닛에 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • 핀 수: 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 크림프 연결
  • 잠금 부품으로 보호되는 연결
  • 퍼넬 패드를 사용한 안전한 접촉 라우팅

이점

  • 단자 스트립이 플러그-인 연결부에 직접 배선되기 때문에 시간과 비용을 크게 절약
  • 손쉽게 해제할 수 있는 전선 커넥터를 사용한 단자 스트립의 신속한 교체
  • 실수로 연결이 해제되는 것을 방지하는 잠금 부품
  • 퍼넬 패드를 사용한 접점의 안정적인 중앙 정렬을 통해 비스듬히 삽입되는 경우에도 접점 오류 방지

기능이 있는 접점 인서트 모듈

현장에서 브리지, 분리 및 보호

HEAVYCON 고내구성 커넥터를 위한 기능 샤프트와 분리 영역이 있는 모듈형 접점 인서트는 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 컨트롤 캐비닛의 기능을 현장으로 가져와 애플리케이션에서 직접 전원 브리징 또는 보호 기능을 실현할 수 있습니다.

주요 기능

  • 다기능 분리 영역
  • 이중 기능 슬롯
  • 푸쉬-인 연결 기술
  • 5-pos.
  • 400 V, 16 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 모든 HEAVYCON 모듈 캐리어 프레임에 적합
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 분산된 구조를 통한 공간 절약 및 케이블링 작업 감소
  • 현장에서 직접 손쉽게 전원을 전달하고 스트링을 보호
  • 뛰어난 유연성: 퓨즈 플러그, 컴포넌트 커넥터 및 절연 플러그를 위한 분리 영역
  • 푸쉬-인 기술을 사용한 공구가 필요 없는 빠른 전선 연결
  • 하나의 커넥터에 다양한 전송 미디어를 결합하여 맞춤형 인터페이스 구현

스크류-인 스레드가 있는 패널 마운트 베이스

간편한 시간 절약형 마운팅

스크류-인 스레드가 있는 HEAVYCON D7 패널 마운트 베이스를 사용하면 마운팅 작업 시간을 크게 줄일 수 있습니다. M25 또는 M32 카운터 너트를 사용하여 원형 패널 컷아웃에 편리하게 고정하거나 대응하는 스레드를 사용하여 모터 및 장치에 나사로 고정됩니다.

주요 기능

  • 다이 캐스트 알루미늄 및 플라스틱 하우징
  • 플러그-인 인터페이스
  • M25 또는 M32 패널 컷아웃용
  • 사이즈 D7
  • 앵글 및 직선 버전
  • 보호 등급 IP66, IP67
  • 온도 범위: -40°C … +125°C
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 원형 패널 컷아웃에 쉽고 편리하게 장착하여 작업 시간을 크게 절약
  • 기존의 케이블 글랜드를 대체하는 플러그-인 방식을 통해 케이블링 및 유지 관리 측면에서 더 큰 유연성 제공
  • 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에서도 공간 절약형 케이블링 지원
  • 최적의 IP 및 EMC 보호를 통해 시스템의 안정적이고 안전한 작동 보장

고내구성 커넥터용 접점 인서트

변류기의 안정적인 테스트

위치고정형 및 모듈형 HEAVYCON TSC 접점 인서트는 중간 전압 스위치기어 보호 기술 분야의 측정 및 테스트 작업을 위해 설계되었습니다. 높은 IP 보호 등급의 갖춘 단기 또는 장기 연결을 통해 컨트롤 캐비닛에 직접 부착됩니다.

주요 기능

  • 스크류 연결 기술이 적용된 위치고정형 버전
  • 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 모듈형 버전
  • 플라스틱 및 금속 하우징에서 사용 가능
  • 유도, 자동 변압기 단락-회로

이점

  • 견고한 커넥터 하우징을 사용한 안정적이고 장기적인 변류기 테스트
  • 푸쉬-인 기술을 사용하여 공구가 필요 없는 손쉬운 전선 연결
  • 유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고의 안전성
  • 동일한 커넥터에 다양한 전송 미디어를 결합하여 공간 절약을 실현
  • IP66, IP67 및 IP69 보호 등급으로 높은 IP 요구 사항에 맞게 안전하게 사용

고내구성 커넥터용 접점 인서트

고전류 애플리케이션의 맞춤형 배선

HEAVYCON 고내구성 커넥터용 접점 인서트 모듈을 사용하여 최대 100 A의 전류를 안정적으로 전송하십시오. 하나의 하우징에 이 제품과 다른 신호, 데이터 및 전력 전송용 모듈을 결합하여 자신만의 맞춤형 인터페이스를 만들 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 16 mm²의 푸쉬-인 연결이 있는 HC-M-01-PT
  • 35 mm²의 크림프 연결이 있는 HC-M-01-CT
  • 모든 HEAVYCON 모듈 캐리어 프레임에 적합
  • 정격 전압 및 정격 전류: 100 A에서 1,000 V
  • 온도 범위: -40°C … +125°C
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 푸쉬-인 기술을 사용하여 공구 없이 최대 16 mm²의 전선을 손쉽게 연결
  • 다양한 전송 미디어가 동일한 하우징에 결합된 초소형 모듈형 인터페이스
  • 좁은 공간 및 설치 시 빠르고 안전한 배선
  • 공구를 사용하지 않는 크림프 접점의 혁신적인 래칭 및 잠금 해제
  • 시장 표준과 연결 호환

고내구성 커넥터용 접점 인서트

강력한 데이터 전송

새로운 HEAVYCON 접점 인서트 모듈은 안정적인 고속 데이터 전송을 위한 더 많은 옵션을 제공합니다. USB 인터페이스는 패치 케이블을 사용해 커넥터에 직접 통합됩니다. 강력한 메가비트 및 기가비트 모듈은 다양한 케이블을 지원합니다.

주요 기능

  • 다양한 USB 패치 케이블을 위한 대형 커버
  • 0.14 mm² ... 1.5 mm² 형식의 4-pos. 또는 8-pos. 케이블과 함께 사용할 수 있는 Mbit 모듈
  • 절연 차폐 또는 PE 전위에 대한 차폐
  • 모든 모듈 캐리어 프레임에 적합
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 혁신적인 스냅-인 모듈 캐리어 프레임을 사용한 손쉬운 마운팅
  • 스프링 작동식 USB 인터페이스를 통한 최적의 허용 오차 보상
  • 고속 애플리케이션을 위해 데이터를 빠르고 안정적으로 전송하는 기가비트 모듈
  • 동일한 하우징에 다양한 전송 미디어를 결합하여 컴팩트한 맞춤형 인터페이스 구현
  • 시장 표준과 호환되는 모듈과 프레임

HEAVYCON EVO 고내구성 커넥터용 멀티 글랜드 케이블 글랜드

케이블링 시 유연성 극대화

HEAVYCON EVO 고내구성 커넥터용 멀티 글랜드 케이블 글랜드를 사용하면 단 하나의 플러그-인 인터페이스를 통해 다양한 케이블을 컨트롤 캐비닛에 간단히 연결할 수 있습니다. 변경이 가능하고 공구가 필요 없는 마운팅을 통해 작업 시간이 절약되고 높은 수준의 유연성이 제공됩니다.

주요 기능

  • B 시리즈 HEAVYCON EVO 플라스틱 하우징에 적합
  • 클램핑 가능 범위: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm, and 10 mm … 15 mm
  • 케이블 글랜드 소재: PA
  • 케이블 씰 소재: TPE SEBS
  • 온도 범위: -40°C … +100°C
  • 보호 등급: IP65

이점

  • 도구가 필요 없는 간단한 케이블 글랜드 마운팅으로 시간과 비용 절약
  • 높은 유연성: 설치 현장에서 케이블 출구 방향을 직접 결정하고 나중에 편리하게 케이블을 추가할 수 있음
  • 손쉬운 취급: 구멍이 있는 멤브레인을 통해 다양한 케이블을 손쉽게 삽입
  • 안전하고 신뢰할 수 있는 사용: 멤브레인 씰을 통한 높은 수준의 보호 및 케이블 타이를 사용한 고정

HEAVYCON D7 커넥터용 접점 인서트

컴팩트한 신호 및 전력 전송

HEAVYCON D7 커넥터를 사용하면 제한된 공간에서도 신호와 전력을 전송할 수 있습니다. 최대 40 A/830 V의 새로운 5-pos.(+PE) 푸쉬-인 접점 인서트와 2-pos.(+PE) 전원 접점 인서트가 새롭게 제품군에 추가되었습니다.

주요 기능

  • PE 접점용 푸쉬-인 연결방식 Q05-I-PT
  • 다양한 크기의 케이블을 사용할 수 있는 축방향 스크류 연결방식 Q02-I-AT
  • 온도 범위: -40°C … +125°C
  • D7 시리즈 하우징(플라스틱 또는 금속)에 적합
  • DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동

이점

  • 푸쉬-인 기술을 사용하여 공구 없이 손쉽게 연결 가능
  • 좁은 공간 및 설치 시 빠르고 안전한 배선
  • 플라스틱 프로파일을 사용한 비용 효율적이고 빠른 코딩
  • 시장 표준과 연결 호환

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

모든 애플리케이션에 적합한 산업용 커넥터


HEAVYCON complete 호환되는 인서트, 유연한 조합

거의 모든 커넥터를 해당 애플리케이션, 공간 요구 사항 및 조립 작업에 맞게 최적으로 조정된 HEAVYCON의 전체 제품군과 결합할 수 있습니다. 고내구성 커넥터를 위한 포괄적인 제품군에는 금속 및 플라스틱 하우징, 접점 인서트, 케이블 글랜드 및 다양한 액세서리가 포함됩니다.

산업용 커넥터 e-paper
전체 포트폴리오 개요

피닉스컨택트 고내구성 커넥터 포트폴리오: 피닉스컨택트는 입증된 다목적성, 독창적인 유연성 또는 타협할 수 없는 견고성이 요구되는 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 가지고 있습니다.

E-paper 열기
모든 애플리케이션을 위한 산업용 커넥터

산업용 커넥터용 하우징


커넥터 하우징

HEAVYCON 커넥터 하우징 완벽한 유연성

세 가지 시리즈의 커넥터 하우징과 이에 대응하는 접점 인서트를 사용하여 올바른 연결을 만드십시오. 모든 하우징 시리즈는 표준 패널 컷아웃에 적합합니다. STANDARD 및 EVO 하우징은 패널 마운트 베이스가 필요한 반면, ADVANCE 하우징은 패널에 직접 마운팅됩니다. STANDARD 및 EVO 시리즈의 모든 하우징은 자유롭게 결합할 수 있으며, 주요 제조업체의 알루미늄 하우징과 호환됩니다. 따라서 모든 구성 요소를 유연하게 결합, 변경 또는 교체할 수 있습니다.

잠금 래치가 있는 산업용 커넥터

HEAVYCON STANDARD 다양한 산업 분야에 적합

HEAVYCON STANDARD 하우징은 다양한 케이블 콘센트 방향과 잠금 메커니즘을 갖춘 다이 캐스트 알루미늄과 플라스틱으로 제작된 다양한 버전의 견고한 하우징이 특징입니다. B, D 및 COM의 세 가지 크기를 통해 기존 컨트롤 캐비닛 연결, 제한된 공간 또는 컴팩트한 디자인 여부에 상관없이 모든 애플리케이션에 적합한 인터페이스를 제공합니다. 요구 사항에 맞게 슬리브 하우징을 패널 마운트 베이스, 표면 마운팅 하우징 또는 커플링 하우징과 결합하십시오.

다양한 색상의 고내구성 커넥터 애플리케이션에 따른 개별 설계

고유한 개별 산업용 커넥터를 설계하십시오. 피닉스컨택트 HEAVYCON STANDARD 하우징은 뛰어난 내구성의 컬러 파우더 코팅으로도 제공됩니다. 광범위한 색상표에서 회사 또는 애플리케이션에 가장 적합한 색상을 선택하고 배치 크기 1부터 편리하게 주문하십시오.

B 시리즈 HEAVYCON STANDARD 하우징

고내구성 커넥터 잠금 래치
고내구성 커넥터를 위한 다양한 아웃렛 방향
고내구성 커넥터를 위한 특대형 하우징
더 많은 배선 공간이 있는 고내구성 커넥터 버전
슬리브 하우징의 자유로운 조합
HEAVYCON STANDARD 산업용 커넥터를 위한 EMC 보호
고내구성 커넥터 잠금 래치

단일 및 이중 잠금 래치를 사용하면 커넥터를 근접 배열하고 유연하게 마운팅할 수 있을 뿐만 아니아 수동으로 손쉽게 교체할 수 있습니다. 이러한 잠금 래치는 유리 섬유 강화 폴리아미드로 제작됩니다.

고내구성 커넥터를 위한 다양한 아웃렛 방향

피닉스컨택트는 모든 일반적인 미터법 및 Pg 스레드 크기에 사용할 수 있는 다양한 직선 또는 측면 케이블 콘센트가 있는 슬리브 하우징을 제공합니다.

고내구성 커넥터를 위한 특대형 하우징

B32 및 B48 크기의 특대형 커넥터 하우징은 두 개의 픽스드-핀 접점 인서트를 나란히 수용합니다. 따라서 특히 하이-핀 공급 라인에 적합합니다.

더 많은 배선 공간이 있는 고내구성 커넥터 버전

최대 M50의 케이블 콘센트가 있는 하이 슬리브 및 표면 마운팅 하우징은 큰 크기의 전선과 전선 묶음을 배선할 수 있는 추가 공간을 제공합니다. 모듈형 접점 인서트가 있는 애플리케이션에 가장 적합합니다.

슬리브 하우징의 자유로운 조합

필요에 따라 슬리브 하우징을 패널 마운팅 베이스, 커플링 하우징 또는 표면 마운팅 하우징뿐만 아니라 모듈형 또는 픽스드 포지션 접점 인서트와 결합하십시오.

HEAVYCON STANDARD 산업용 커넥터를 위한 EMC 보호

하우징 표면과 씰은 전기적 전도성이 있습니다. 차폐 케이블 글랜드와 결합되어 안정적인 EMC 보호를 제공합니다.

D 크기의 HEAVYCON STANDARD 하우징

공간 절약형 HEAVYCON D7 하우징
스크류-인 스레드가 있는 HEAVYCON D7
HEAVYCON D7 패널 마운팅
물이 튀는 환경의 D7 하우징
RJ45 접점 인서트가 있는 HEAVYCON D7
좁은 설계의 HEAVYCON 하우징
공간 절약형 HEAVYCON D7 하우징

HEAVYCON STANDARD D7 고내구성 커넥터를 사용하면 좁은 공간에서도 전원, 신호 및 데이터를 전송할 수 있습니다. 내부식성 금속 하우징과 몰딩 케이블 글랜드가 있는 플라스틱 하우징 중에서 선택할 수 있습니다.

스크류-인 스레드가 있는 HEAVYCON D7

스크류-인 스레드가 있는 HEAVYCON D7 패널 마운트 베이스는 마운팅 작업 시간을 크게 줄여줍니다. M25 또는 M32 카운터 너트를 사용하여 원형 패널 컷아웃에 편리하게 고정하거나 대응하는 스레드를 사용하여 모터 및 장치에 나사로 고정됩니다.

HEAVYCON D7 패널 마운팅

요구 사항에 따라 2개 또는 4개의 나사를 사용하여 D7 패널 마운트 베이스를 벽에 쉽게 장착할 수 있습니다.

물이 튀는 환경의 D7 하우징

견고한 D7 하우징은 뛰어난 내부식성을 제공하며 먼지와 물에 대한 최적의 보호 성능을 제공합니다. 플러그 연결은 유해한 환경 영향을 견디고 최대 IP67 보호 등급의 방진 및 방수 기능을 제공합니다. 따라서 옥외에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다.

RJ45 접점 인서트가 있는 HEAVYCON D7

D7 하우징용 RJ45 접점 인서트를 사용하면 컴팩트하고 견고한 인터페이스를 만들고 최대 10 Gbps의 빠른 속도로 데이터를 안전하고 안정적으로 전송할 수 있습니다. RJ45 커넥터 세트는 사전 선택된 검증된 컴포넌트를 통해 애플리케이션을 빠르고 안전하게 케이블 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 하우징 스크류 연결부의 슬롯이 있는 씰을 사용하면 사전 조립된 케이블을 손쉽게 넣을 수 있습니다.

좁은 설계의 HEAVYCON 하우징

D15, D25 및 D50 크기의 STANDARD 하우징은 인터페이스 보호를 위한 매우 슬림한 디자인의 제품입니다. 대응하는 접점 인서트는 푸쉬-인 연결을 포함하여 빠른 설치를 보장합니다.

COM 크기의 HEAVYCON STANDARD 하우징

HEAVYCON COM 하우징
혁신적인 PE 연결
HEAVYCON COM 커넥터가 있는 모터
HEAVYCON COM 하우징

HEAVYCON COM 하우징의 컴팩트 설계로 인해 자동화 기술 분야에서 분산 스테이션을 안정적으로 손쉽게 케이블링할 수 있습니다. 플라스틱으로 제작되었든 고품질 다이 캐스트 알루미늄으로 제작되었든, 아니면 직선 또는 측면 케이블 콘센트 여부에 관계없이 COM 하우징은 내구성이 매우 뛰어나고 안정적입니다.

혁신적인 PE 연결

접점 인서트 외부에 유도 PE 연결이 있는 혁신적인 접지 개념은 향상된 안전성을 보장합니다.

HEAVYCON COM 커넥터가 있는 모터

전자기 간섭으로부터 보호: 전도성 표면 및 씰이 있는 EMC-ready 금속 하우징입니다.

유연하게 마운팅 가능한 케이블 글랜드가 있는 산업용 커넥터

HEAVYCON EVO 탁월한 유연성

지금 HEAVYCON EVO로 바꾸고 자재 및 보관 비용을 절약하십시오. 베요넷 잠금 장치가 있는 유연하게 장착된 케이블 글랜드는 최대 8가지 유형의 표준 슬리브 하우징을 대체합니다. 앵글 콘센트로 인해 모든
아웃렛 방향을 편리하게 사용할 수 있습니다.

HEAVYCON EVO 하우징

HEAVYCON EVO 케이블 콘센트
HEAVYCON EVO로 인한 버전 수 감소
HEAVYCON EVO용 멀티 글랜드 케이블 글랜드
HEAVYCON EVO TWIN 하우징
D15 크기의 EVO 하우징
HEAVYCON EVO M1 하우징
HEAVYCON EVO 케이블 콘센트

유연한 베요넷 잠금 장치를 사용하면 현장에서 케이블 콘센트 방향을 결정하고 나중에 필요에 따라 변경할 수 있습니다. 직선 또는 측면 콘센트 중에서 선택할 수 있습니다.

HEAVYCON EVO로 인한 버전 수 감소

HEAVYCON EVO 하우징은 버전 수를 줄여 창고 비용을 최대 70%까지 줄여줍니다. 하나의 하우징 타입과 4개의 케이블 글랜드를 사용해 모든 애플리케이션을 위한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

HEAVYCON EVO용 멀티 글랜드 케이블 글랜드

HEAVYCON EVO용 멀티 글랜드 케이블 글랜드를 사용하면 하나의 플러그-인 인터페이스를 통해 여러 케이블을 컨트롤 캐비닛으로 편리하고 안정적으로 연결할 수 있습니다. 케이블을 구멍이 있는 멤브레인에 간단히 밀어 넣으면 됩니다. 멤브레인 씰과 케이블 타이를 사용한 고정을 통해 IP65 보호 등급이 보장됩니다.

HEAVYCON EVO 멀티 글랜드 케이블 글랜드로 이동하기
HEAVYCON EVO TWIN 하우징

하나의 플라스틱 하우징에 2개의 유연한 케이블 콘센트가 있는 EVO TWIN 하우징은 다양한 케이블을 위한 공간을 제공합니다.

D15 크기의 EVO 하우징

D15 및 D25 크기의 EVO 하우징은 매우 슬림한 설계가 적용되었으며 공간이 제한된 환경에도 인터페이스를 보호합니다. 대응하는 접점 인서트는 푸쉬-인 연결을 포함하여 빠른 설치를 보장합니다.

HEAVYCON EVO M1 하우징

플라스틱으로 제작된 M1 싱글 모듈 하우징은 모듈형 접점 인서트와 PE 모듈을 수용합니다. 따라서 매우 컴팩트한 인터페이스가 가능합니다.

스크류 잠금 메커니즘이 있는 산업용 커넥터

HEAVYCON ADVANCE 완벽한 견고성

스크류 잠금 메커니즘이 있는 HEAVYCON ADVANCE 고내구성 커넥터는 해양 지역이나 화학 또는 철도 산업과 같이 매우 거친 환경에 이상적으로 적합합니다. 민감한 인터페이스를 전자기 간섭으로부터 안정적으로 보호합니다. 패널 피드스루의 경우 일반적으로 사용되는 패널 마운트 베이스가 두 개의 간단한 패널 마운트 플랜지로 교체되어 장착 및 재료 비용이 절감되었습니다. 이 방법을 사용하면 슬리브 하우징이 컨트롤 캐비닛 즉시 밀봉됩니다.

HEAVYCON ADVANCE 하우징

패널 마운트 베이스가 없는 HEAVYCON ADVANCE 산업용 커넥터
HEAVYCON ADVANCE의 비용 절감 효과
HEAVYCON ADVANCE 스크류 잠금 메커니즘
HEAVYCON ADVANCE 하우징 버전
HEAVYCON ADVANCE 산업용 커넥터 구성
패널 마운트 베이스가 없는 HEAVYCON ADVANCE 산업용 커넥터

HEAVYCON ADVANCE를 사용하면 일반적으로 장치 측에 사용되는 패널 마운트 베이스가 필요 없습니다. 따라서 하우징의 내구성이 매우 뛰어나고 견고하며 공간 절약형입니다.

HEAVYCON ADVANCE의 비용 절감 효과

일반 패널 마운트 베이스가 필요 없기 때문에 마운팅 및 소재 비용이 절약됩니다. 플라스틱 하우징의 금속 및 몰딩 케이블 글랜드의 낮은 설계는 추가의 비용 절감 가능성을 제공합니다.

HEAVYCON ADVANCE 스크류 잠금 메커니즘

2개의 패널 마운팅 플랜지와 견고한 스테인리스 스틸 잠금 스크류를 사용하여 ADVANCE 슬리브 하우징을 벽에 직접 마운트하십시오. 이는 높은 수준의 견고성을 제공하고 허가를 받지 않은 사람이 접근하는 것을 더욱 어렵게 만듭니다.

HEAVYCON ADVANCE 하우징 버전

HEAVYCON ADVANCE는 금속 또는 플라스틱으로 제공됩니다. 파우더 코팅된 옥외 하우징은 까다로운 요구 사항도 충족합니다.

HEAVYCON ADVANCE 산업용 커넥터 구성

요구 사항에 따라 ADVANCE 하우징을 모듈형 또는 픽스드-핀 접점 인서트와 결합하십시오.

통로 연결용 고내구성 커넥터

HEAVYCON HPR 철도 차량용 고내구성 커넥터

HEAVYCON HPR 하우징은 교통 및 운송 기술 분야에서 사용하도록 고안되었습니다. 슬리브 하우징, 패널 마운트 베이스 및 표면 마운팅 하우징은 철도 차량의 신호 및 전원 회로의 안전한 전송을 위해 확립된 표준을 준수합니다. 특수 파우더 코팅 및 내자외선 씰이 적용되어 거친 환경 조건을 견딜 수 있습니다. 견고한 스크류 잠금 메커니즘은 IEC 61373/EN 50155에 따라 안정적인 내진동 및 내충격성을 제공합니다. IP68/IP69K 보호 등급은 물과 먼지로부터 안정적인 보호를 보장합니다.

산업용 커넥터를 위한 접점 인서트


HEAVYCON 픽스드-핀 및 모듈형 접점 인서트

픽스드 포지션 또는 모듈형 안정적인 신호, 데이터 및 전원 전송

다양한 미디어를 하나의 인터페이스를 통해 전송하거나 케이블을 전원 분배기에 신속하게 연결하고 싶으십니까? 피닉스컨택트는 데이터, 신호 및 전력 전송용 고내구성 커넥터에 적합한 접점 인서트를 제공합니다. 피닉스컨택트의 접점 인서트는 호환 가능하며 모든 기존 규격 제품에 유연하게 결합됩니다. HEAVYCON modular를 사용하면 자신만의 공간 절약형 산업용 커넥터를 만들 수 있습니다. 다양한 옵션을 조합하여 적절한 모듈을 만드십시오.

클릭-인 래칭이 있는 HEAVYCON 접점 인서트

클릭-인 래칭이 있는 접점 인서트 공구가 필요 없는 일관된 설치

클릭-인 래칭이 있는 HEAVYCON 푸쉬-인 접점 인서트를 사용하면 고내구성 커넥터를 공구 없이 설치하고 조립할 수 있습니다. 전선을 연결하거나 하우징에 마운팅하기 위해 스크류 드라이버가 필요하지 않습니다. 유일하게 피닉스컨택트만 보유하고 있는 이 기술은 획기적으로 간편한 조작과 탁월한 시간 절약을 보장합니다.

HEAVYCON 픽스드-핀 접점 인서트

HEAVYCON fixed-position 모든 애플리케이션에 적합한 연결 기술

피닉스컨택트의 픽스드 포지션 접점 인서트는 모든 크기의 기존 제품과 일관되게 호환되는 인터페이스를 제공합니다. 다양한 성능 등급과 연결 기술이 적용된 제품으로 제공됩니다. 푸쉬-인 또는 QUICKON IDC 연결과 같은 빠른 연결 기술을 사용하면 공구를 사용하지 않고 몇 초 안에 케이블을 연결할 수 있습니다.

HEAVYCON 픽스드-핀 접점 인서트

산업용 커넥터를 위한 픽스드-핀 접점 인서트
푸쉬-인 연결이 있는 접점 인서트
고내구성 커넥터용 PE 어댑터
산업용 커넥터의 전위 분배
산업용 커넥터 코딩
공간 절약형 단자 어댑터
산업용 커넥터를 위한 픽스드-핀 접점 인서트

  • 간편한 푸쉬-인 연결: 푸쉬-인 연결이 있는 접점 인서트는 손쉬운 취급, 매우 짧은 연결 시간 및 직접 연결 기술을 통한 안전한 연결을 제공합니다.

  • 빠른 IDC 연결: 배선 시간을 최대 60% 줄여줍니다. QUICKON IDC 연결을 사용하면 연선과 단선을 사전 처리 없이 연결할 수 있습니다.

  • 컴팩트 크림프 연결: 크림프 연결이 있는 접점 인서트는 단자점에 매우 작은 공간만 필요로 합니다.

  • 범용 스크류 연결: 유지 관리가 필요 없는 스크류 연결을 사용하여 가장 까다로운 요구 사항을 충족하십시오. 전선은 가스 기밀 및 영구적으로 연결됩니다.

푸쉬-인 연결이 있는 접점 인서트

하이-포지션 푸쉬-인 접점 인서트를 사용해 하나의 B24 커넥터에서 최대 46개의 신호 접점을 손쉽게 연결할 수 있습니다.

고내구성 커넥터용 PE 어댑터

HEAVYCON 고내구성 커넥터용의 푸쉬-인 연결방식 PE 어댑터를 사용하면 보호 전선을 손쉽게 배선할 수 있습니다. 컨트롤 캐비닛 내부에 직접 삽입하여 공구 없이 편리하게 설치할 수도 있습니다.

산업용 커넥터의 전위 분배

이중 전선 연결이 있는 TWIN 모듈은 커넥터에서 전위를 직접 분배하기 위한 공간 절약형 브리징 기능을 제공합니다.

산업용 커넥터 코딩

동일한 인접 커넥터의 오접속 또는 잘못된 연결을 방지하십시오. 코딩 볼트, 핀 또는 소켓과 같은 코딩 방법과 같이 단순히 HEAVYCON 접점 인서트의 코딩 슬롯에 플라스틱 프로파일을 스냅하면 끝납니다.

공간 절약형 단자 어댑터

단자 어댑터는 기존 단자대와 접점 인서트가 완벽하게 조합되어 있습니다. 단자대 어댑터를 컨트롤 캐비닛 패널에 설치하십시오. 외부에서 커넥터를 부착할 수 있습니다. 단자 어댑터는 스크류 및 푸쉬-인 연결방식으로 제공됩니다.

HEAVYCON modular 접점 인서트

HEAVYCON modular 모든 것을 하나의 하우징에

HEAVYCON modular를 사용하면 자신만의 개별 커넥터를 만들 수 있습니다. 하나의 하우징에 다양한 전송 미디어를 결합하여 매우 컴팩트한 인터페이스를 손쉽게 만들 수 있습니다. 다양한 제품군은 전력, 신호와 데이터 전송 및 공압 애플리케이션을 위한 접점 인서트로 구성됩니다.

HEAVYCON modular 접점 인서트

HEAVYCON modular
프레임에 스냅되는 접점 인서트
푸쉬-인 연결을 통한 손쉬운 접촉
고전류 애플리케이션용 모듈형 접점 인서트
기가비트 접점 인서트를 통한 고속 데이터 전송
높은 패킹 밀도를 위한 푸쉬-인 접점 인서트
HEAVYCON modular

HEAVYCON modular를 사용하면 공간 절약형 커넥터를 원하는 대로 조립할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 최대 200 A의 전류, 최대 2500 V의 전압, 최대 25핀의 신호 전송, 안전한 데이터 전송 및 공압 애플리케이션용 인서트를 위한 모듈을 제공합니다.

프레임에 스냅되는 접점 인서트

혁신적인 스냅-인 프레임을 사용하여 모든 모듈 조합을 공구 없이 빠르게 마운트하십시오. 접점 인서트를 스냅하면 작업이 완료됩니다. 측면의 스프링이 모듈을 수용하여 제자리에 단단히 고정합니다.

푸쉬-인 연결을 통한 손쉬운 접촉

공구 없이 직접 연결: 푸쉬-인 연결방식의 접점 인서트는 편리하고 진동에 강한 전선 연결을 제공합니다.

고전류 애플리케이션용 모듈형 접점 인서트

HEAVYCON 고내구성 커넥터용 고전류 접점 인서트 모듈을 사용하여 최대 200 A 및 1,000 V의 전력을 안정적으로 전송하십시오. 혁신적인 크림프 접점의 래칭 및 잠금 해제 기능은 공구를 사용할 필요가 없습니다.

기가비트 접점 인서트를 통한 고속 데이터 전송

빠르고 안전한 데이터 전송: HEAVYCON 데이터 접점 인서트 모듈은 안정적인 고성능 데이터 전송을 위한 더 많은 옵션을 제공합니다. Mbit 및 Gb 모듈은 다양한 케이블 및 차폐 개념을 지원합니다. USB 인터페이스는 패치 케이블을 사용해 커넥터에 직접 통합됩니다.

높은 패킹 밀도를 위한 푸쉬-인 접점 인서트

컴팩트한 단자 챔버로 인해 HEAVYCON 고내구성 커넥터를 위한 모듈형 푸쉬-인 접점 인서트는 뛰어난 공간 절약과 높은 패킹 밀도를 제공합니다. 하이-핀 인서트는 모듈당 12개의 접점을 위한 공간을 제공하며, 트윈 모듈을 사용하면 이중 전선 연결도 가능합니다. 이를 통해 하나의 산업용 커넥터에 최대 72개의 접점을 연결할 수 있습니다.

특별한 요구 사항을 위한 솔루션


데이터 센터의 전원 전송용 고내구성 커넥터

데이터 센터의 전원 전송용 고내구성 커넥터 케이블링 최적화

데이터 센터에는 고성능의 안정적인 전원 분배가 필수적입니다. 그러나 케이블 밀도가 증가함에 따라 손쉬운 공간 절약형 설치도 점점 더 중요해지고 있습니다. 데이터 센터의 전원 분배와 관련하여 산업용 커넥터가 기존의 CEE 플러그-인 장치를 대체하는 사례가 점차 늘어나고 있습니다. HEAVYCON 고내구성 커넥터는 다양한 이점을 가지고 있습니다.

기능이 있는 HEAVYCON 접점 인서트 모듈

기능이 있는 접점 인서트 모듈 현장에서 브리지, 분리 및 보호

분산된 구조는 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약하고 케이블 연결 작업을 줄여줍니다. 혁신적인 HEAVYCON MWF 접점 인서트 모듈을 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 현장으로 기능을 전환할 수 있습니다. 다기능 분리 영역과 이중 기능 슬롯은 5-pos. 접점 인서트의 중요한 특징입니다. 플러그-인 브리지는 빠르고 개별적인 전위 분배를 가능하게 합니다. 분리 영역에서 퓨즈 플러그, 컴포넌트 커넥터, 절연 플러그를 유연하게 사용할 수 있습니다. 예를 들면, 전력 포워딩과 스트링 보호 기능 등을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

슬라이드-인 시스템을 위한 HEAVYCON 도킹 프레임

모듈형 연결용 도킹 프레임 블라인드 플러그 연결

HEAVYCON 도킹 프레임을 사용하면 플러그-인 시스템의 설치 및 유지 관리 시간을 절약할 수 있습니다. 플로팅 소켓과 도킹 프레임의 리딩 가이드 핀을 사용하면 인터페이스가 보이지 않는 영역에서 플러그 연결의 안전한 블라인드 접촉이 가능합니다. 견고한 프레임은 모듈형 접점 인서트와 조립됩니다. 다양한 전송 미디어를 단일 프레임에 결합하여 맞춤형 인터페이스를 만들 수 있습니다.

고내구성 커넥터용 어댑터 슬리브

고내구성 커넥터용 어댑터 슬리브 간편한 플러그타입 케이블 입구

HC-CES 어댑터 슬리브를 사용하면 모듈형 CES 케이블 엔트리 시스템의 장점과 HEAVYCON 산업용 커넥터의 장점을 결합할 수 있습니다. 단 하나의 플러그타입 인터페이스를 통해 시간을 절약하고 다수의 하이-핀 전선과 전송 매체를 컨트롤 캐비닛으로 손쉽게 라우팅할 수 있습니다. 나중에 전선을 손쉽게 확장하거나 교체할 수 있습니다. 어댑터 슬리브는 B16 및 B24 크기의 패널 마운트 베이스에 간단히 장착됩니다. CES 케이블 엔트리 시스템이 안정적인 밀봉 및 스트레인 릴리프를 보장합니다.

HEAVYCON CME 플러그-인 전선 커넥터

플러그-인 전선 커넥터 컨트롤 캐비닛에서 손쉬운 배선

HEAVYCON CME 플러그-인 전선 커넥터는 컨트롤 캐비닛 배선 작업 시 높은 효율성을 제공합니다. 전선 커넥터를 사용하여 단자 스트립 제작 과정에서 최대 108개의 전선을 직접 배선하여 시간과 비용을 절약하십시오. 플러그를 꽂기만 하면 케이블 하네스를 컨트롤 캐비닛에 연결할 수 있습니다.