개요로 돌아가기

ADVANCE 하우징 제품

피닉스컨택트의 ADVANCE 하우징은 표준 CECC 75 301-802에 맞게 개발되었습니다. 세 가지 하우징 제품 중에서 요구 사항에 따른 적합한 제품을 선택하십시오.

플라스틱 하우징

ADVANCE 하우징: 플라스틱 버전  

ADVANCE 플라스틱 하우징

몰딩 케이블 글랜드가 있는 ADVANCE 플라스틱 하우징은 경제적인 동시에 먼지, 물 및 진동에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다.

특히 다음 애플리케이션에 적합합니다.

  • 머신 빌딩 및 시스템 제조
  • 자동차 산업
  • 컨트롤 캐비닛 제조
  • 풍력 터빈 발전기

하우징 소재는 매우 견고하고 내구성이 뛰어납니다. 사용된 폴리아미드는 DIN EN 50102에 따라 충격에 대한 내성이 매우 뛰어납니다.

금속 하우징

ADVANCE 하우징: 표준 버전  

ADVANCE 금속 하우징

ADVANCE 금속 하우징은 특히 내부식성이 뛰어난 다이캐스트 알루미늄으로 제작됩니다. 민감한 인터페이스는 전자기 간섭으로부터 안정적으로 보호됩니다.
특히 다음 애플리케이션 영역에 사용하기에 적합합니다.

  • 자동차 산업
  • 머신 빌딩 및 시스템 제조
  • 측정 및 제어 기술

옥외 애플리케이션용 금속 하우징

옥외 애플리케이션용 ADVANCE 금속 하우징  

옥외 애플리케이션용 ADVANCE 금속 하우징

검정색 파우더 코팅 및 내자외선 씰이 있는 ADVANCE 옥외 하우징은 가장 혹독한 환경 요구 사항과 위협적인 조건에 이상적인 솔루션입니다.
다음 애플리케이션 영역에 적합합니다.

  • 화학 산업
  • 철도 산업
  • 해상 플랜트

기술 데이터

 플라스틱 하우징금속 하우징옥외 애플리케이션용 금속 하우징
하우징 소재폴리아미드.다이캐스트 알루미늄,
내부식성
다이캐스트 알루미늄,
내부식성
표면 소재--파우더 코팅, 검정색
잠금 소재스테인리스 스틸스테인리스 스틸스테인리스 스틸
밀폐 소재NBRNBR, 전도성Viton
주변 온도
(작동)
-40°C - +100°C-40° - +125°C-40°C - +125°C
보호 수준
(플러그 삽입 시)
IP66/67(0.2 bar, 24 h)
NEMA 12
IP66/68(0.2 bar, 24 h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68(0.2 bar, 24 h)/IP69K
NEMA 4/4X

개요로 돌아가기
추가 정보
  • ADVANCE 하우징 제품

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

3D 고내구성 커넥터