차폐 연결 접점 제품 목록

필터

6개의 결과

차폐 연결 클램프 - HC-D 4-BU-2BUS - 1886139

차폐 연결, 2개의 차폐 케이블용, PROFIBUS 케이블용 루즈 소켓 크림프 접점 2개 포함

차폐 연결 클램프 - HC-D 4-2BU - 1886140

암 접점 캐리어의 2개 차폐 케이블용 차폐 연결, 루즈 크림프 접점 없음

차폐 연결 클램프 - HC-D 4-2ST - 1886141

수 접점 캐리어의 2개 차폐 케이블용 차폐 연결, 루즈 크림프 접점 없음

차폐 연결 클램프 - HC-D 4-ST-1BUS - 1886142

차폐 연결, 수 접점 캐리어의 차폐 라인용, PROFIBUS 라인용 루즈 크림프 접점 2개 포함

차폐 연결 클램프 - HC-D 4-1BU - 1886143

암 접점 캐리어의 1개 차폐 케이블용 차폐 연결, 루즈 크림프 접점 없음

차폐 연결 클램프 - HC-D 4-1ST - 1886144

수 접점 캐리어의 1개 차폐 케이블용 차폐 연결, 루즈 크림프 접점 없음

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166