閘門

閘門

効率的な閘門操作

フエニックス・コンタクトの信号灯とオートメーション技術で24時間体制の安全を実現します。

水路の水位差を克服するには閘門が不可欠です。交通量の多い水路で閘門システムに障害が発生した場合、産業に多額の損失が生じます。

閘門のフェールセーフ操作に伴い、ますます厳しくなる安全要件は、閘門システムで診断できる信頼性の高い信号伝達を必要とします。フエニックス・コンタクトの信号灯とオートメーション技術は安全な24時間体制動作を保証し運用コストを削減します。

特長

  • プリインストールソフトウェアの機能で確実に起動しメンテナンスが簡単
  • 堅牢な設計と革新的なテクノロジで、機器の長寿命化
  • 標準プロトコルによるネットワーク接続ですばやい診断と長期的なデータセキュリティ

信頼性のある信号方式

信号方式  

閘門のLED信号灯

閘門では信号方式の稼働率が最優先です。

常時実行される診断属性と産業用に適した通信接続でLED信号灯はこの要件を考慮しています。極めて堅牢な耐塩水ハウジングとヘビーデューティ接続テクノロジは厳しい環境で使用するために設計されています。

閘門オートメーション

安全な制御およびI/O機器  

閘門ユニットの安全制御

閘門扉や閘室など閘門施設の全ユニットは制御ステーションで制御します。

制御およびI/Oシステムの幅広いラインアップで必要なSILカテゴリまたはパフォーマンスレベルに準拠したセーフティ関連機能を自動化できます。冗長設計のPROFINET通信と組み合わせたインテリジェント非常停止システムで閘門サブシステムを安全に制御します。

水位制御

取水ポンプ場  

水の流入と流出を安全に制御

フエニックス・コンタクトのモジュール型制御技術で閘室への水の流入および流出を要件に応じて管理し確実に水位を記録できます。

ポンプ、バルブ、スライドゲートはプリプログラミングされたファンクションブロックで制御し監視します。既存システムへの組み込みは簡単に実行できます。

オートメーション化された閘門信号方式

フエニックス・コンタクトのLED信号灯と制御テクノロジで、信頼性がありエネルギー効率のよい船舶用信号方式を設計することができます。

あらゆるソリューションの重要な一部である信号灯でステータス情報とアラームメッセージをネットワーク全体で利用できます。信号灯は一般的な産業用通信インターフェースをサポートします。バス接続でネットワークに連続的に組み込むことができます。

トポロジ:オートメーション化された閘門信号  

エネルギー効率のよい閘門信号方式

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階