自動化水路用の信号灯

概要

信号方式の閘門  

水路用照明ソリューション

  • 水路用の信号方式の設置会社およびオペレータは、ノンストップオペレーションを保証するという課題に対応しています。
  • フエニックス・コンタクトは、最も多様なシグナリングタスクのために調整されたシステムを提供します。
  • 塩水防御信号灯は、既存のネットワークとオートメーション環境に途切れなく組み込むことができます。

アプリケーション

信号方式  

運送用信号方式

さまざまな場所に設置された信号方式は、水路の交通量を制御する際に安全で信頼性の高い運用を確保します。例えば、内陸水路、港湾入口、通過地、片道交通規制または閘門のある狭い通路でのシグナリングが行われます。システムはしばしば非常に複雑なオートメーション環境の一部です。

すばやく簡単な設置に加えて、信頼性の高い操作と信号装置の最大限の可用性が決定的です。最適なメンテナンスとエビデンスの保全を確保するためには、常に動作状況を追跡する必要があります。

ソリューション

船舶信号灯  

オートメーション環境への途切れのない組込み

フエニックス・コンタクトは、水路上の信号方式の一貫性のあるオートメーションのための製品とシステムを提供します。これらは個別のLEDライトから完全なソリューションまでの範囲です。

照明はネットワークに接続され、バスインタフェースを介して制御されます。照明からのフィードバックを得るために、状態監視機能が制御プロジェクトに組み込まれています。これには例えば、目標のリアルタイム比較およびシステムの実際の状態が含まれます。接続されたすべての照明の診断および状態メッセージの評価も、制御プロジェクトに組み込まれています。

信号方式のシンプルな接続用であれ複雑な制御システム用であれ、フエニックス・コンタクトは組込みのサージ保護機能を備えた電源から、現場レベル、制御テクノロジ、ネットワークインフラ、制御レベルまで、すべてのコンポーネントを含む適切なソリューションを提供します。

ユーザー、関連団体、または機関との長年にわたる経験により、照明向けにオーダーメイドされた機能を開発することもできます。

信号ソリューショントポロジ  

閘門用信号ソリューションの構造

特長

  • バステクノロジと追加機能を含む拡張機能で信号灯の容易な組込み
  • 標準化されたイーサネットプロトコルで既存の制御システムへの組込み
  • スケーラブルなハードウェアで、問題のアプリケーション要件に柔軟に対応

製品

説明型式製品番号
船舶信号灯例:CSD-SL 300 WH2701785
無停電電源例:QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Axioline I/Oシステムの安全モジュール例:AXL F LPSDO8/3 1F2702171
高可用性ネットワークをバックボーンとして構成するためのネットワークインフラ例:FL Switch SMCS 8GT2891123
説明型式製品番号
船舶信号灯例:CSD-SL 300 WH
無停電電源例:QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Axioline I/Oシステムの安全モジュール例:AXL F LPSDO8/3 1F
高可用性ネットワークをバックボーンとして構成するためのネットワークインフラ例:FL Switch SMCS 8GT

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: