通過地

通過地

運送の連続稼働

システムの状態を監視および信号を切替えのための検証済みソリューションを活用します。

戻る 水路

カテゴリ

  • 水路の状態ベースのメンテナンス

    水路用の信号方式の設置会社およびオペレータは、フェールセーフなアプリケーション制御およびノンストップオペレーションの保証という課題に対応しています。

航路内の船舶は常に安全に渡るとは限りません。高可用性の信号方式により、通過地で円滑に途切れることなく稼働します。

フエニックス・コンタクトのソリューションは、システムの状態を監視し、遠隔制御テクノロジを使用して信号の信頼性の高い切り替えを提供します。海上環境の大まかな環境条件に合わせて設計された高効率LED信号灯を使用することにより、輸送交通が円滑に行われることが保証されます。

特長

  • 制御エンジニアリングの組込み向けの安全な遠隔制御ソリューション
  • プリアッセンブリの設置システムで、すばやく設置
  • プレハブ機能とサンプルプロジェクトによる簡単な起動

信号

通過地での信号  

効率的なLED信号灯

フエニックス・コンタクトは、光信号方式で使用する高可用性LED信号灯を提供します。モジュール式コントローラは、光の至るところまで直接通信します。

照明はPROFINETネットワークを介して制御センターに接続されています。例えば、接続が中断された場合に光強度を制御したり動作を定義したりします。ユーザーは通過地の制御センターでさまざまな診断およびステータス情報にアクセスできます。

分散型信号システム用遠隔制御テクノロジ

分散型信号システム用遠隔制御テクノロジ  

信号方式用モジュール式遠隔制御ソリューション

モバイル通信、ケーブル、ワイヤレステクノロジ、DSL - フエニックス・コンタクトはご使用のシステムにモジュール型遠隔制御ソリューションを提供します。さまざまな伝送経路を自由に組み合わせることにより、システム構造に対する最良の調整が保証されます。

事前にプログラムされた機能ブロックライブラリを使用すると、標準化されたプロトコルを使用して、分散ステーションからコントロールルームに安全にデータを送信できます。

ウェブベースのメンテナンス

タブレット経由のウェブベースのメンテナンス  

遠隔アクセスによる任意の場所からのメンテナンス

コントローラに組み込まれたWebサーバーを使用すると、モバイルエンド機器からお客様のアプリケーションデータにアクセスできます。メンテナンスやスタートアップ向けHTMLのシステム特有の表示用インターフェースを活用できます。

メンテナンスが必要なときにいつでも実行ことで、通過地の信号方式の可用性はより透過性が向上します。

輸送ルートの遠隔制御ソリューション

長距離を含む水路 GSMベースの制御は、標準化されたプロトコルに基づくデータ交換を可能にします。組込みのモバイルネットワークモデムにより、コントローラは遠隔制御と遠隔メンテナンスに最適です。

トポロジ:輸送ルートの遠隔制御ソリューション  

標準化されたプロトコルに基づく遠隔制御と遠隔メンテナンスソリューション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階