RFC 4072SはPLCnextテクノロジに基づく初の高性能リモートフィールドコントローラです。SIL 3またはPLeに準拠した最も高度なセーフティ要件を持つアプリケーションを使用することも可能です。PLCnext Engineerにより、1つのエンジニアリングツールのみで標準プログラミングやセーフティプログラミングが可能
RFC 4072S
-
セーフティコントローラ
1051328
セーフティコントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; プロセッサ: Intel® Core™ i5-6300U、 2x 2.4 GHz (標準).
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
PROFINET
認証ID: Z13530PROFIsafe
認証ID: Z20352PROFIsafe
認証ID: Z20353Cybersecurity Certificate
認証ID: 968 CSP 1037.00 25cULus Listed
認証ID: E238705Functional Safety
認証ID: 01/205/5649.01/23FS Thermoprocess
認証ID: 968 INS 799.01 25互換性のある製品
特長
時間的制約のあるプロセスを決定論的かつ確実に実行可能なリアルタイム対応Linuxオペレーティングシステム
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、HTTPS、FTP、OPC UA、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCPなど。– ITシステムとの円滑な通信用
Proficloud、PLCnext Store、およびあらゆるクラウドプラットフォームへの直接接続 – アプリケーションのシームレスなIoT統合を実現
多数のフィールドバスプロトコル(PROFINET、Modbus TCP/RTU、Ethernet/IPなど)に対応し、既存のオートメーション・テクノロジシステムや設備への容易な統合を実現
従来のPLCプログラミングとC++、C#、Pythonなどの最新の高級言語を組み合わせることで、最大限の設計自由度を実現
産業オートメーションの最高水準のセキュリティ要件を満たし、アプリケーションとデータの保護を実現