有用な情報
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
RFC FAN MODULE - ファン
RFC FAN MODULE
-
ファン
2404085
RFC 480S PN 4TXおよびRFC 4072Sリモートフィールドコントローラのファンモジュール。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
ファン
電気特性
規準状態での最大損失電力
通常 1.2 W
電源
電源
24 V DC
寸法
幅
107 mm
高さ
38 mm
奥行き
137.1 mm
寸法のメモ
記載の高さは取付けされていない状態
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
0 °C ... 55 °C (平均海面上2000 m~3000 m)
0 °C ... 60 °C (平均海面上0 m~2000 m)
販売用データ
アイテム番号
2404085
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRADBZ
GTIN
4055626443980
1個あたりの重量(梱包を含む)
290.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
275 g
関税率
84145915
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242292
ECLASS-15.0
27242292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
認証
DNV
認証ID: TAA00003CX
DNV
認証ID: TAA00003CX
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
af39b1c1-567e-4433-b406-47494a22cf83
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.797 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ