スマート交通 交通の効率化と透明性向上 - 低炭素でエネルギー消費の少ない交通インフラのために。

水路の前でスマートフォンとタブレットを手にする人

気候目標達成への交通セクターの貢献は、デジタルテクノロジとオートメーションソリューションで駆動されます。ともにスマート交通を世界中に築きましょう。

Jörg Nolte , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
ネットワークのある道路交通

データが私たちのモビリティを変える

モビリティの品質は、都市や地域の魅力に直接関連していることが多いです。より複雑な構造の輸送能力の着実な増加により、道路や水路のスマートコンセプトの必要性が、これまで以上に高まっています。
モビリティの効率化を高めるために、デジタル化と人工知能を活用し、より優れた革新的な情報収集と交通ガイダンスを実現しています。データに基づく制御と交通インフラのネットワーク化により、輸送方法のエネルギー効率を向上させるだけではなく、モビリティの便利さと交通の安全性を向上させます。

自分で考える交通インフラを作りましょう

気候変動への意識の高まりと、グローバルネットワーキングの増加により、交通インフラへも大きな課題に直面しています。フエニックス・コンタクトは、交通管理、トンネル建設、輸送技術設備の分野でオープンで安全なシステムを開発しています。目標は、モビリティを最適化し、大気品質を改善し、環境を保護して事故を予防する、自分で考える交通インフラです。

アプリケーション分野


夜間に照明で照らされた街の道路
都市の交通
照明で照らされたトンネル
信号システムのある閘門の前で議論する2人
夜間に照明で照らされた街の道路

照明用の既存のインフラは、新たな技術的および経済的課題に対応しなければなりません。道路や広場の安全性と魅力を高めることに重点が置かれています。都市計画者は、これらの目標を達成するために省エネで省資源のソリューションを利用します。

インテリジェントな照明制御には、エネルギー効率の巨大な可能性があり、スムーズで個別に調整可能な照明操作が可能になります。製品ラインアップは、遠隔制御技術を備えた電子機械部品や制御および通信部品から、都市アプリケーション向けのクラウドベースの照明管理システムまで広がります。

インテリジェントな街路照明の詳細
都市の交通

炭素排出、騒音、交通渋滞の増加により、社会と自然に世界的にさまざまな影響が出ています。将来、交通データと環境データを使用するインテリジェントな交通管理が不可欠になります。デジタルに最適化された交通流により、輸送方法のエネルギー効率が向上するだけではなく、街の交通の安全性も向上します。

フエニックス・コンタクトは、自動交通管理を可能にするインテリジェントな交通システムを開発しています。センサと解析、予測、情報システムを使用することにより、道路を通信ネットワーク経由で交通管理システムに接続できます。

インテリジェントな交通管理の詳細
照明で照らされたトンネル

道路、鉄道、地下鉄のトンネルには、効率的で持続可能なモビリティシステムの開発において非常に重要な役割があります。より複雑な構造の交通能力の大規模な増加は、スマートオートメーションソリューションを要求します。ここでは、都市における移動性と道路と交通の利用者の安全性に焦点が当てられています。

フエニックス・コンタクトは信頼でき経験豊富なパートナーで、中心的要素としての制御テクノロジから、センサとアクチュエータの接続、サージ保護から包括的な安全コンセプトまで、お客様と協力して困難なトンネルのオートメーションプロジェクトも実現させます。

デジタルトンネルの詳細
信号システムのある閘門の前で議論する2人

世界的に利用可能な水路には、過酷な環境条件下での信頼性の高い信号伝達、機械指令による安全な制御、およびインテリジェントにネットワーク化されたシステムが必要となります。スマート交通ソリューションにより、より透明で効率的、顧客にやさしい水路の運用と開発が可能になります。

フエニックス・コンタクトは、水路上の信号方式の一貫性のあるオートメーションのための製品とシステムを提供します。製品ラインアップは過酷な環境で使用できる個別LEDライトから、包括的ソリューションまで広がります。インテリジェントな水路管理を使用して、安全な24時間動作を保証し、運用コストを削減しましょう。

水路の安全な信号伝達システムの詳細