ワイヤレスベースの構造測定テクノロジ、Kiel-Holtenauの水門システム

概要

Kiel-Holtenauの水門  

Radiolineワイヤレスシステムが水門建設工事の監視をサポート

  • 100年以上の稼働の後も、水門は未だ利用されていますがKiel-Holtenau水門システムの供給カルバートはアップグレードされています。
  • 水門システム建設時に高品質のセンサがあらゆる重要ポイントを測定します。
  • フエニックス・コンタクトのRadiolineワイヤレスシステムは遠隔測定点と中央制御室およびアラームシステムを接続しています。

お客様のプロファイル

ドイツ連邦水路・船舶管理局は特にKielにあるNorth Sea-Baltic Sea運河の水門を稼働しています。年間35,000隻の船舶が水門を通っています。Kiel-Holtenau水門システムは運河の東端にあります。100年以上稼働しており、ドイツ連邦水路・船舶管理局は水門の稼働の信頼性を維持するために構造的な交換を決定しました。

アプリケーション

このシステムは大小の水門群で構成されており、それぞれ隔室が2つあります。水門稼働中に最新のテクノロジでシステムの下の深さ30 mの場所に長さ400 m、幅2 mのトンネルを掘ろうというのです。隔室をつなぐ数本の新しいシャフトで供給ラインを接続します。

GlötzlのMCCシステム  

GlötzlのMCCシステムが水門の4つのエリアに設置されている

Karlsruhe近郊のRheinstettenを拠点とするGlötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbHの部品を使って建設を管理し、測定結果を評価します。

Kiel-Holtenauの水門システムではMCC(測定通信制御)システムと呼ばれる分散測定エレメントで4つのエリアを測定します。このとき別々の4つのステーションから中央のMCCマスターステーションにデータを伝送する必要がありますが、マスターステーションは中央の島にあるコントロールセンターに置かれています。

ステーションとコントロールセンターだけではなく隔室も数百メートル離れています。このためケーブルを敷設することは技術的にもコスト面からも実際的ではありません。

ソリューション

「以上を踏まえてわれわれはフエニックス・コンタクトのRadiolineワイヤレスシステムを採用しました。非常に柔軟性があったからです」と水門システム構築責任者でGlötzl BaumesstechnikのProject ManagerであるJoachim Haberlandは説明します。「RadiolineモジュールでI/Oシグナルとシリアルデータを追加コストなしに伝送できるのです」

Kiel-Holtenauの水門システムの概要  

Kiel-Holtenauの水門システムの概要

水門システムに搭載されているセンサは表面を高精度でスキャンし隔壁に傾きや動きがあれば記録します。地下水面も水面センサで10箇所を記録します。センサはこのシグナルをシリアルRS-485インターフェースを通じて送信します。

Radiolineワイヤレスシステムは測定エレメントのRS-485出力と直接接続し、値は制御センターに伝送されます。このときMCCマスターはデータを格納して評価します。

「すべての測定値を連続して記録できるようになりました。早めにエラーを特定しすぐに対策を取れるようになったのです」とGlötzl BaumesstechnikのExecutive Vice PresidentであるJürgen Glötzlは言います。

シリアルデータもI/Oデータも転送可能
新しいTrusted Wireless 2.0ワイヤレステクノロジはRadiolineシステムのベースになっており、産業用インフラアプリケーションの特殊要件に対応しています。プロセステクノロジのセンサネットワークソリューションであるWirelessHARTとBluetoothおよびワイヤレスLANワイヤレス標準の格差をなくし、FAで幅広く使用されています。

アプリケーションの要件によりRadiolineモジュールにはさまざまな設定オプションが用意されています。シンプルなポイントツーポイント接続から自己修復型メッシュネットワークまで、あらゆる種類のネットワーク構造を構成できます。

まとめ

Jürgen GlötzlとJoachim Haberland  

Executive Vice PresidentのJürgen GlötzlとProject ManagerのJoachim Haberland

Radiolineワイヤレスシステムを使用することでドイツ連邦水路・船舶管理局は時間とコストを大幅に節約しています。

「ワイヤレスモジュールは記録した測定値を数ヶ月間、中断することなく制御センターに伝送し続けています。これはワイヤレス接続の安定性という点で私の予想を遙かに上回っています」とJürgen Glötzlは最後に述べました。「この結果からわれわれは今後もフエニックス・コンタクトのワイヤレスソリューションを迷わずに使用するでしょう」

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: