PV屋上システム用モジュール式接続箱のコンセプト

概要

SUNCLIX接続テクノロジ搭載の2x1ストリング用PVセット  

SUNCLIX接続テクノロジ搭載のPVセット

  • 接続箱は屋上設置型システムで使用します。ストリングを集めて保護し、必要に応じてパネルと他のシステムを分離します。
  • 屋上設置型システムで使用する接続箱の広範な製品群はすぐに手に入ります。カスタムソリューションを短期間で作成します。
  • ソリューションは低電圧スイッチギアおよび制御装置のアッセンブリの規格に対応しておりCE適合宣言書が付属しています。

アプリケーション

太陽光発電は、再生可能エネルギーの不可欠な供給源です。多くの国で、再生可能エネルギー源が最も強力な電力生産者としての地位を確立しています。システムコストの低下は、太陽光発電システムが環境保護の観点からだけでなく、従来の発電と比較して、経済的観点からますます競争力が増加しているという点において魅力的です。

固定式バッテリストレージシステムは、PVシステムに接続してますますコスト効率が高くなり、分散型発電システムの使用をより柔軟にします。

PVパネル、インバータまたはバッテリーストレージシステムなどのさまざまなシステム部品に最適なサージ保護を提供するには、PVセットと呼ばれる接続箱を使用する必要があります。さらに、PVセットは、バージョンに応じて、消防士のスイッチまたはスイッチ断路器を使用して発電システムからPVパネルを絶縁することができます。

ソリューション

ケーブルグランドおよびプッシュイン式接続付きPVセット  

ケーブルグランドおよびプッシュイン式接続付きPVセット

フエニックス・コンタクトはフルアッセンブリですぐに接続できる広範なPVセットを提供します。

PVストリングの接続の場合、バージョンに応じて、PVセットにはSUNCLIXパネルフィードスルーまたはプッシュイン端子台へのケーブルグランドが装備されています。

SUNCLIXコネクタとプッシュイン端子台には、信頼性が高くメンテナンスフリーの接続で簡単に設置可能という利点があります。

SUNCLIX接続テクノロジ搭載のPVセット  

SUNCLIX接続テクノロジ搭載のPVセット

各PVセットには、圧力補償エレメントが標準装備されています。このエレメントには特殊な膜があり、空気を通しますが、水には透過性がありません。これは、湿度の上昇に対し効果的な保護であり、PVセット内の結露の蓄積を防ぎます。

各PVセットは、スイッチギアと制御装置のアッセンブリの規格DIN EN 61439-2に準拠しています。

製品の概要でご使用のアプリケーションに適したPVセットが見つからない場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。当社で調整済みの供給範囲により、当社のソリューション範囲に合う新しい仕様をすぐに提供することができます。

特長

  • SCBの広範な製品群在庫
  • お客様専用ソリューションを短期間で作成
  • SUNCLIXまたはプッシュイン式接続を使用したPVストリングのメンテナンスフリー接続
  • すばやい取付けと起動
  • DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
  • アプリケーション重視のコンサルテーション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


PVセットの個別設定

フルアッセンブリで、すぐに接続できます。

フォームを開く