Solarline接続箱(SCB)は、大型地上設置型システムで使用されます。SCBの主な役割は、太陽光発電システムをサージ電圧から保護すること、ストリングヒューズを使用して太陽光発電用ストリングを収集・保護すること、および太陽光発電システムを電源から切断することです。
その他の機能は、オプションで、機器により異なります。
オプション機能の一例として、ストリング電流とシステム電圧を測定・監視するために使用できるストリング監視があります。
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231
-
接続箱(SCB)
1694138
接続箱(SCB); MPP電圧: 1500 V DC; ストリング数: 24; サポート対象のMPPトラッカ数: 1; サージ保護: T2; 部品: ヒューズホルダ (ストリングのヒューズ 10,3 x 85 mm 設定可能)、 DCスイッチ断路器、 ストリング監視; 接続電線サイズ(DC出力): 最大 300 mm2; 通信: Trusted Wireless; 方向: Portrait; ケーブル挿入口の種類: ケーブルグランド; 製品内容: アンテナ、 取付部材を含むアクセサリキット
製品の詳細
| Order information: | 太陽光発電用ヒューズの選択 • お客様のアプリケーションやパネルメーカーの基本仕様に応じて太陽光発電用ヒューズをお選びください。 • 太陽光パネルのデータシートには通常、太陽光パネルの逆電流容量の最大値が記載されています。選択する太陽光発電用ヒューズの定格電流は、常にこの最大値以下である必要があります。 • また、太陽光発電用ヒューズの標準電力損失にもご注意ください。 • 同様に、SCB(32 A)のヒューズホルダの最大定格電流にもご注意ください。 • SCBは、メーカーであるAdler社の太陽光発電用ヒューズを使用してテストされています。他のメーカーの太陽光発電用ヒューズを使用すると、温度挙動、電力損失、電流ディレーティングに偏差が生じる可能性があります。 • 周囲温度が上昇すると、太陽光発電用ヒューズにさらなる負荷がかかります。この種のアプリケーションでは、定格電流が減少する可能性を考慮に入れてください。 |
| 推奨 | ストリング監視モジュールのデータを読み込む場合、オプションで「Solarworx」ライブラリや「KERNEL sistemi」ファンクションブロックを使用することができます。このファンクションブロックは現在のSolarworxライブラリバージョンの一部です。Solarworxライブラリは、PLCnext Storeでダウンロードでき、ライセンス形式で購入することができます。PLCnext Store Info Centerで、すべての情報をご確認いただけます(ライセンスのインストール/アンインストールや、Proficloud/PLCnext Storeアカウント用の登録など) (https://store.plcnext.help/st/Home.htm)。 |
| メッセージサージ保護破損 | リモート表示接点 |
| 製品内容 | アンテナ |
| 取付部材を含むアクセサリキット | |
| 配列 | Portrait |
| 設計 | ヒューズホルダ |
| DCスイッチ断路器 | |
| ストリング監視 | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 概要 | |
| MPP電圧 Un | 最大 1500 V DC |
| 制御電圧 | 24 V DC |
| ストリングあたりの電流 Imax | 最大 25 A (DCスイッチ断路器の定格動作電流にご注意ください) |
| DCスイッチ断路器 | |
| 定格動作電流 DC-21B | 400 A |
| サージ保護 | |
| ENクラス | T2 |
| IECカテゴリ | T2 |
| 電圧保護レベルUp | ≤ 5 kV |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 30 kA |
| DC | |
| 入力数 (ストリング) | 24 |
| サポート対象のMPPトラッカ数 | 1 |
| String | |
| ストリングのヒューズ | 10,3 x 85 mm (設定可能) |
| DC | |
| 出力数 (MPPトラッカ) | 1 |
| 出力数 (±(MPPトラッカあたり)) | 1 |
| DC入力 | |
| ケーブル挿入口の種類 | ケーブルグランド |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 電線断面積 | 最大 6 mm² |
| ケーブル外径 | 5 mm ... 7 mm |
| 雷保護等電位ボンディングと接地導体 | |
| ケーブル挿入口の種類 | ケーブルグランド |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 電線断面積 | 最大 16 mm² |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 13 mm |
| DC出力 | |
| ケーブル挿入口の種類 | ケーブルグランド |
| 接続方法 | 圧着端子接続 (ボルト(M10)) |
| 電線断面積 | 最大 300 mm² |
| ケーブル外径 | 21 mm ... 35 mm |
| 通信 | |
| ケーブル挿入口の種類 | ケーブルグランド |
| 接続方法 | RSMA(メス) |
| ケーブル外径 | 3 mm ... 7 mm |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | Trusted Wireless |
| 方向 | 双方向 |
| 周波数範囲 | 2.4 GHz ... 2.5 GHz |
| チャネルのグループ数 | 8 |
| グループあたりチャネル数 | 55 |
| 伝送容量 | ≤ 18 dBm (ソフトウェアで設定) |
| データ速度 | 最大 250 kbps (可調整) |
| アンテナ接続方式 | RSMA(メス) |
| 範囲 | ≤ 500 m |
| 監視 | |
| プロトコル | Modbus/RTU |
| 電源 | 自己給電型 (DC/DCコンバータ) |
| センサの種類 | Hall |
| ケース | |
| 幅 | 1200 mm |
| 高さ | 800 mm |
| 奥行き | 300 mm |
| RALの色 | 7035 ライトグレー |
| 部材 ハウジング | ポリエステル製強化グラスファイバ |
| 部材 カバー/ドア | ポリエステル製強化グラスファイバ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 40 °C |
| 最大高度 | 最大値 2000 m (海抜) |
| 日射条件 | 屋外取付け - 直射日光を避けること |
| 標準割当て | 低電圧の開閉装置と制御装置の組立て―Part 2:電源用開閉装置と制御装置の組立て |
| 標準/仕様 | EN 61439-2 |
| アイテム番号 | 1694138 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DTHAAX |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 60 kg |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 60 kg |
| 関税率 | 85372091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171490 |
| ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003857 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
RAD-EE-2400-RS485 - ワイヤレスモジュール 1081818
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - アンテナ 2701362
-
SOL-RPL-KS-MON-24X25A - PVストリング監視モジュール 1785255
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - ヒューズソケット 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - ヒューズ 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - ヒューズ 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - ヒューズ 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - ヒューズ 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - ヒューズ 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - ヒューズ 1785246
特長
すばやく取付けとスタートアップ
DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
アプリケーション重視のコンサルテーション
接続箱の広範な製品群在庫