貨物倉

貨物倉

厳しい海洋要件

弊社は信頼性がありフェールセーフで海上での使用を承認された貨物倉ソリューションを提供します。

貨物倉では危険を防ぎ円滑な操作を行うために作業照明などの基本機能を確実にフェールセーフで制御できる必要があります。航海での船舶の安定性を確保するために信頼性のあるタンクおよびバラスト水システムも欠かせません。

フエニックス・コンタクトは海上での使用が承認されている照明システム制御、油圧装置、タンクおよびバラスト水管理ソリューションを提供します。

特長

  • 分散I/Oモジュールと制御システムを低コストで高可用性接続
  • オープンインターフェースで柔軟性のあるターンキーソリューション
  • ウェブサーバの組込みで制御システムの分散モニタリングがいつでも可能

エネルギー効率のよい照明ソリューション

貨物倉の照明  

貨物倉の照明は要件に準拠

フエニックス・コンタクトは低コストでエネルギー効率のよい貨物倉照明ソリューションを提供します。組込みウェブサーバによる制御でネットワーク全体に簡単に組み込むことができます。

このため船舶の分散ステーションをいつでも確実に制御して監視できます。

高可用性のある油圧装置のオートメーション

積載用スロープが開いている船舶  

積載用スロープを確実に制御

荷積みや荷下げをすばやく行うには自動油圧装置が必要です。これがあれば港に長期間とどまることがありません。

乗員の安全性を確保するために積載用スロープの開閉を常に確実に行うことができる必要もあります。フエニックス・コンタクトはこのための冗長制御システムを提供します。

タンクおよびバラスト水管理

貯蔵および貨物タンクのモニタリングシステム  

貯蔵および貨物タンクの液量モニタリング

貯蔵および貨物タンクの液量を確実にモニタリングすることが不可欠です。

フエニックス・コンタクトはタンクの過充填を防ぐスタンドアロンシステムを提供します。冗長システムは2つの制御ユニットで構成されます。95%で予備アラームが鳴り充填量が削減されます。98%になるとメインアラームが鳴り充填は中止されます。

油圧装置などを使用しあらゆるアプリケーションをモジュール型オープンインターフェースで制御するシステム

Modbus/RTUも、Modbus/TCPも、CANopen®も、NMEAまたは4 … 20 mAも。フエニックス・コンタクトはモジュール型オープンインターフェースをアプリケーションに提供します。

船尾ランプ、ハッチおよびランプカバー、扉、移動式自動車甲板にフエニックス・コンタクトのソリューションが使用されており、分散システムと制御システムを高可用性通信で結んでいます。これは非常時にすべてのシステムを手動に切り換えることなく動作させることができることを意味します。

トポロジ:モジュールおよびオープンインターフェース制御システム  

分散システムと制御室の高可用性通信

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階