ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

デジタル化およびMaritime 4.0

デジタル未来への基礎となるスマートデータ

船舶はデジタル化によってますます効率的に製造されるようになっています。インテリジェントなデータは、スマート船舶オートメーションの基礎となります。ここで重要になるのが。「Maritime 4.0」です。

将来に向けて競争力を維持するため、船舶のデジタル化には、船舶の寿命のあらゆる段階にわたって新しいテクノロジとソリューションが必要です。未来のテクノロジと共に長年にわたり発展させてきた当社のネットワークおよびオートメーションのテクノロジについての専門知識にお任せください。未来に適した船舶アプリケーションの実現が可能になります。

お問い合わせください
Maritime 4.0の文脈におけるデジタル化船舶

Maritime 4.0 – 海事産業のデジタルトランスフォーメーション

データの取得、制御、表示 - 海事産業におけるネットワーク化およびデジタル化の増加のメリットをご活用ください。当社は単一のソースからネットワークテクノロジやオートメーションソリューションを提供するだけではなく、貴社データをサイバー犯罪や最新の著作権侵害から確実に保護します。フリート全体をより効率的に運用する、あるいは個別の海上取引をモジュール型にして制御システムにより迅速に接続させるなどの課題に直面した場合は、当社にご相談ください。当社のデジタルな海上ソリューションの数々をご活用ください。

抽象画:黒の背景に置かれたデジタル化船舶

何もかもがデータで示される今日 - お客様のデータを最大限に活用しましょう

特長

  • データの取得、制御、規制、船上でのすべての取引のネットワーク化によって、船舶アプリケーションの効率向上を確保することができます。
  • IEC 62443に準拠して認証された製品が橋から海岸への通信を確保
  • モジュール型制御ソリューションがお客様のご要件に柔軟に適応
図:ハニカム設計のMTP(モジュール式パッケージ)

MTP – モジュール式パッケージ

モジュール式パッケージによるスマート船舶エンジニアリング 海事産業のMTP

フエニックス・コンタクトはVDMAおよび船舶部門の主要サプライヤーと協力する作業グループに参加して、モジュール式パッケージモデルを海事産業に組み込むための標準化プロセスを開発しています。

システムインテグレータ、機器メーカー、造船所のいずれであれ、モジュール式パッケージ(略してMTP)は船舶の建設と試運転のバリューチェーン全体を改良します。モジュール式パッケージは船舶オートメーションのインターフェースに複雑な調整を行う必要なく、船上の異なるシステムを統合するために使用されます。

MTPは船舶システムのエンドツーエンドのネットワーク化を可能にします。

一貫したモジュールエンジニアリング お客様のモジュール計画のコンセプトを柔軟に実現するためのソフトウェアソリューション。モジュール計画の導入は、簡単なエンジニアリングから始める必要があります。そこで、柔軟性の高いモジュールエンジニアリングツールであるMTP Designerを提供します。わずかなエンジニアリング作業でマウスクリックを使用し、VDE 2658準拠のMTP対応モジュールをご自身で作成することができます。また、MTPファイルは、プロセスエンジニアリングツールから自動的にインポートすることができます。

コンピュータ上のMTP Designerソフトウェアソリューションによるモジュールのエンジニアリング
コンピュータ上のMTP Designerソフトウェアソリューションによるモジュールのモデル作成
ファンクションブロックライブラリMTPのロゴ
制御システムの画面
コンピュータ上のMTP Designerソフトウェアソリューションによるモジュールのエンジニアリング

モジュールエンジニアリングは、加工プラントの一部を記述し、より小さい機能単位に分割されます。

MTP Designerは、モジュールのオートメーション向けのプログラム本体を自動的に生成するため、迅速に試運転や設定ができるというメリットがあります。このプロセスでは、すべてのサービスとすべてのオートメーションオブジェクトが、VDE 2658-4に準拠して作成されます。

コンピュータ上のMTP Designerソフトウェアソリューションによるモジュールのモデル作成

モジュールやシステムのエンジニアリングに加え、PとIの図表に基づいて、ローカルでの表示もコントローラで自動的に作成されるため、取扱いが容易です。

表示の生成と並行して、後続のデータ伝送に必要なすべてのインターフェース(OPC UAタグ)が定義されます。

ファンクションブロックライブラリMTPのロゴ

ファンクションブロックライブラリMTPは、VDI/VDE/NAMUR 2658 MTP規格に準拠しています。ライブラリには、フィールドデバイス用インターフェース、ローカル表示システム用インターフェース、およびモジュール型システムを上位Process Orchestration Layer(略してPOL)に統合するためのインターフェースが含まれています。

モジュール型システムのプログラミングを可能な限り簡単で費用対効果の高いものにするために、当社では設定済みファンクションブロックを提供しています。

PLCnext StoreからファンクションブロックライブラリMTPを今すぐダウンロードしてください。

PLCnext Storeへ:モジュールタイプパッケージFB
制御システムの画面

MTP Designerで生成される記述ファイルには、VDI/Namur規格VDE 2658-3に準拠したインターフェースも正式に記述されています。

したがって、プロセス制御システムのプログラマは、必要なすべての情報に早い段階でアクセス可能:この表示を、必要なデータの転送に必要なすべてのインターフェースだけでなく、PおよびI図から導出されたものとして表現します。

製品

長年の経験や業界に特化した専門知識により、業界に優れたソリューションを提供します。

テクノロジ

持続可能な未来のための、オープンで信頼性の高いテクノロジの詳細をご覧ください。

風力発電機とネットワーク化された通信技術のアイコンを有する太陽光発電フィールド
サイバーセキュリティアイコンと手
製造ラインにおける機能安全
防爆のロゴ
風力発電機とネットワーク化された通信技術のアイコンを有する太陽光発電フィールド

5G、APL、TSN、OPC UAの新たなテクノロジが一体となり、未来の通信を形成します。これは、データポイントを安全で簡単に、そして迅速にネットワーク化できるようにする唯一の方法だからです。

当社は、すべての主要な標準化委員会に積極的に関与しています。これらの委員会で、当社は自動化のためのメーカー間の新しい通信規格を形成しています。

通信および伝送テクノロジの詳細
サイバーセキュリティアイコンと手

ITセキュリティに対する高い要求に応えるためには、重要インフラの一角にファイアウォールを設置するだけでは不十分です。あらゆるサイバーセキュリティのリスクを最小限に抑えるためには、保護目標を定義することが重要です。これらの保護目標は、確立されたIEC 62443規格「産業用オートメーションソリューションのためのITセキュリティ」に基づいています。

当社は、ICSセキュリティの認定サービスプロバイダーとして、持続可能なサポートを提供します。また、セキュリティに重点を置いた製品開発など、全体的なアプローチも行っています。

産業セキュリティの詳細
製造ラインにおける機能安全

リスク管理は、環境や人々を守るために必要なだけではありません。それは、システムの維持や投資の確保にも重要です。自動安全システムの利用には、安全度水準(SIL)に加えて、パフォーマンスレベル(PL)も重要な役割を担っています。SafetyBridgeテクノロジのような分散型で柔軟性の高い設定可能なソリューションは、今日すでにさまざまなアプリケーションでSIL3アプリケーションに使用されています。それらはコントローラに簡単に組み込むことができます。

ProfisafeおよびProfinetネットワークに統合可能な、複雑なアプリケーションに対応したセーフティコントローラをご利用ください。これにより、安全なシャットダウン、安全なガス検知、その他の機能安全の機能を、メーカーを問わずに実現することができます。さらに、当社のコンポーネントにはサージ保護機能もあります。カメラで分散型インフラとセキュリティを監視します。また、総合的なトレーニングプログラムでもお客様をサポートします。

機能安全の詳細
防爆のロゴ

Power-to-Xアプリケーションの一部として生成、輸送、貯蔵される可燃性ガスは、安全上の重要な課題となっています。気が付かないうちに放出されると、爆発的雰囲気や有毒性雰囲気が生成される可能性があります。このような場合に人員に警告するために、適切なセンサテクノロジやガス警報装置が必要となります。また、これらのエリアは工場での通行が禁止されています。通行量を制御するために、信号機システムとガス検知器を適切な伝送技術で結びます。

フエニックス・コンタクトは、防爆エリアでの要件を満たす製品とソリューションの幅広い選択肢を取り揃えています。プリント基板用端子台・コネクタから、防爆端子台、防爆信号変換器と測定用トランスデューサ、サージ保護やI/O機器までの当社の製品ラインアップ。

防爆の詳細
ご連絡ください
一緒にソリューションを見つけましょう

当社は船舶アプリケーションのデジタル化、効率化についてのお客様の最新化または拡張プロジェクトについて、お気軽にお問い合わせください。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

お問い合わせください
船舶アプリケーションのコンサルティング