フリート管理

フリート管理 フエニックス・コンタクト

車輌効率を最大限に

効果的なフリート管理のために、お客様の事業に対する見識を高めます。

可能な限り高い車軸効果を得て国際規制を満たすために、オンラインデータのレポートは絶えず増加しています。当社のパートナーであるM.A.C. System Solutions社と共に、継続的なオンライン監視により、船舶と沿岸間の連携を促進するソリューションを提供しています。

ワンクリックで車軸の性能を完全に把握できます。結果として、エネルギー効率と燃料消費量が改善され、排出ガスが削減されます。

特長

  • 港の排出ガス規制に対応するため、当社の基本システムと共にMRVおよびIMO DCSを準備します。
  • クイックスタートアップ用の簡単な実装による設置コストの削減
  • 貴社事業における透明性向上のための世界的な車軸性能の概要
  • 溶接が不要なためシステムを簡単に組込み
  • 遠隔トラブルシューティングによりコストと時間の節約

お客様の船を把握

タブレットからコンテナ船のデータにアクセスできます  

いつでも船舶の情報にアクセスできます

世界中どこにいても船舶の情報にアクセスできます。選択されたデータは、安全で信頼性の高いオンショアサーバに定期的に同期され、データ使用量を削減します。

陸上要員は、ウェブ接続されたあらゆる機器からの一貫性のあるデータを使用して、構造化されよく整備された方法で全車軸性能データにアクセスできます。

お客様の投資を管理

機関室  

船舶の効率を向上させるための全性能の解析

船舶の効率を向上させるために簡単に実装できる標準部品を船に取り付けます。用船契約のコンプライアンス、正午報告、MRV報告などのソリューションでベースラインを作成します。

お客様のニーズと最大限の投資収益率に基づき、いつでも追加部品を用いて船舶を拡張可能です。船舶をさらに最適化するための全性能の解析が入手できます。

性能を最大限に

コンピュータにより艦船全体の概要が示されます。  

早期に問題を特定

艦船全体の概要におけるデータを表示することで幅広い見識を得ることができます。主要な性能指標が追跡され、その結果として燃料消費量と排出量が削減されます。

予知保全で早期に問題を特定し、遠隔で診断を実行することで、性能が向上します。

艦船を対象とした将来性のあるソリューション

少数のデータコレクタユニットのみを必要とする際は、オンラインシステムによりすべての重要なセンサデータを収集することが可能です。データコレクタのセットアップは、簡単な設置とメンテナンスのために設計されています。

燃料消費量、軸動力、トリム / リスト、特定の航海データポイントが頻繁に収集されます。15分の平均値が記録され、クラウドベースのシステムを経由して海岸に送信されます。収集データは、事務所ならびに船舶の両方で見ることができます。さらなる解析のために、第三者のシステムへのオープンインタフェースが利用可能です。

効果的なフリート管理向けのクラウドベースソリューション  

効果的なフリート管理向けのクラウドベースソリューション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階