船舶・洋上 御社のエキスパートシステムパートナーとしてフエニックス・コンタクトは船舶・洋上プラットフォームを確実・安全・簡単にオートメーション化します。過酷な条件でも高性能で信頼性のあるソリューションを提供できます。関連するあらゆる船級承認に準拠して試験し検証されています。

港のコンテナ船

従来の船舶オートメーションにおける長年の経験とイノベーションにおける強みを組み合わせ、世界的な船舶アプリケーションの先進的なデザインに注力した自律的かつ持続可能なコンセプトを実現する基礎を提供します。

Niklas Lecker, Business Development Manager、Marine and Offshore
Niklas Lecker
船舶の代替推進方法としてのカイト電源供給船舶

風力による代替船舶推進方法

サステナビリティとグリーンシッピング 船舶業界のトランスフォーメーションにおけるパイオニア

サステナビリティは陸・海・空どこにおいても、現代の課題となっています。グローバルに取引される物品の90%は、海上輸送によって運ばれます。一方、二酸化炭素排出において船舶が占める割合は約3%です。

グローバルな二酸化炭素排出、および煤煙、窒素酸化物、二酸化硫黄の排出に占める割合の大きさから、国内外の気候変動目標を達成する上で環境にやさしくサステナブルな輸送を実現することが必須条件となっています。国際海事機関(IMO)は輸送における温室効果ガスの排出を2050年までに50%削減することを目標としています。国内外の水質汚染に関する厳格な指針がこれを後押しすると思われます。

効率とサステナビリティは、私たちが直面する課題です。現代および将来における当社のサステナブルなソリューションで明るい未来図を描きましょう。

海上におけるネットワーク化デジタルアイコンの付いた船舶

インテリジェントなデータは将来性のある効率的なソリューションの基礎を形成します。

デジタル化およびMaritime 4.0 将来に備えたネットワーク化、オートメーション、最適化

船舶の寿命のあらゆる段階にわたるデジタル化には、より効率的かつデジタル技術により船を操作するための将来的な要件を満たす、新しいテクノロジとソリューションが必要です。既存の船を改良してデジタル化できることも非常に重要です。

効率的なアプローチやコスト最適化が進む中で、将来的にも企業の競争力を確保するためのソリューションが必要とされています。自動化やネットワークのテクノロジに加えて、パフォーマンス監視のためのソリューション一式を提供することもできます。このソリューションには、ソフトウェアに加えて、船舶全体に必要なセキュリティルーターやクラウドソリューションも含まれています。フエニックス・コンタクトでは、これらの部品に適用される船級承認を取得しています。

公海におけるコンテナ輸送船

従来の船舶オートメーション 冗長性と安全性を確保し、認証・試験済み

船舶の円滑な運航のためには、船舶用コンポーネント同士が完全に補完し合い、効率的な制御とネットワーキングが可能である必要があります。船の駆動システムや発電に加えて、フエニックス・コンタクトの製品を使用して舵システムや火災検知システムのような他のシステムを自動化することができます。

信頼性の高いアラートおよび監視システムを実装するために、洋上アプリケーション用の冗長ネットワークおよび制御ソリューションもご用意しております。

製品

長年の経験や業界に特化した専門知識により、業界に優れたソリューションを提供します。

テクノロジ

船舶用アプリケーションにおける安全なネットワーク化の専門知識