Vitters:PROFINETで安全かつ豪華な製品を提供

オートメーション帆走

Vittersのヨット  

PROFINETとオートメーション帆走で航海中

アプリケーション

Vitters Shipyardは高さ52 mでシングルマストのセールボートBoreasのような豪華な帆船を建造しています。フエニックス・コンタクトはeL-Tecと共同でこのヨットに使用するPROFINETベースのオートメーションシステムを開発しました。

ソリューション

このソリューションはハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントで構成されています。モニタリング機能やアラーム機能のほかにもこのシステムでは照明制御や水力帆走制御といったタスクも実行しており、常に最適なエネルギー効率を確保しています。
最大の稼働率を保証するためにシステムは冗長構造となっています。PROFINETネットワークで必要なケーブル本数を減らし、コストを抑えるのを助けています。

まとめ

このようにシステム全体で未来指向の経済的な船舶運航を確保しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階