安全カップリングリレー

安全カップリングリレー

信頼性の高い可用性のプロセス産業

安全に起動、終了するための、強制ガイド接点付き認定カップリングリレー。

戻る セーフティリレーモジュール

カテゴリ

絞込み検索 安全カップリングリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

プロセス産業でも産業機械でも、非常時には信頼性のある信号カプリングを確保する必要があります。フエニックス・コンタクトは、これに対応する強制ガイド接点付きのカップリングリレーを提供します。

特長

  • EN 50205準拠の強制ガイド付接点で最高の安全性
  • IEC 61508に準拠した安全診断と簡単な耐久試験
  • 高度な互換性:処理産業の制御システムに特化
  • すべての安全関係特性データが利用できるので簡単に検証可能

非常にコンパクトな安全カップリングリレーPSRmini

非常にコンパクトな安全カップリングリレーPSRmini  

PSRminiによる、最大70%の省スペース

屋内用として開発されたリレーテクノロジにより、PSRminiカップリングリレーは非常に省スペースです。強制ガイド接点付きのSILカップリングリレーは、完全な性能で最大 70%まで大幅に省スペース化できる可能性があります。

  • 全体幅6 mmから
  • 安全な起動と終了のためのカップリングリレー
  • LEDでSILを満たす診断をモジュール上で直接提供
  • コントローラへのアクティブなエラーメッセージ送信により、計画メンテナンスフェーズでのダウンタイムを短縮
  • 標準安全システムとの互換性

PSRclassic - クラシックな安全制御用リレーユニット

PSRclassic - クラシックな安全制御用リレーユニット  

安全な終了のための従来型のカップリングリレー

PSRclassicシリーズでは、安全に終了するための強制ガイド付き接点のある従来型のカップリングリレーが見つかります。従来型のカップリングリレーには、幅広い機能とバージョンがあります。ケース幅は市場で標準的なケースサイズに適しています。

  • 全体幅17.5 mmから
  • 安全な起動と終了のためのカップリングリレー
  • 標準安全システムとの互換性

強制ガイド付接点で実績のある安全性

強制ガイド付接点  

強制ガイド付接点

基本リレーのa接点およびb接点は、強制ガイドで機械的に接続されています。このためa接点とb接点が同時に閉じることはありません。適切な回路とともに使用すると、オープンエラーを確実に検出できます。これは、人間と機器の安全性を最大限に保証するための最も確実な方法です。
 

高いレベルの安全性を提供するために、PSRminiおよびPSRclassic製品は強制ガイド接点付きです。

柔軟なI/Oマーシャリングシステム

フエニックス・コンタクトの柔軟なI/Oマーシャリングシステム  

フエニックス・コンタクトの柔軟なI/Oマーシャリングシステム

ユニバーサルIOモジュールなどのスマートIOは、新規のプラントでもプラントの変更でも、プロセス産業のユーザーに最新の可能性を提供します。

フエニックス・コンタクトの柔軟なI/Oマーシャリングシステムにより、インターフェースとマーシャリングレベルのユニバーサルI/Oを、真に「ユニバーサル」にするのに役立ちます。システムは標準のベースモジュールや交換可能な入力/出力アクセサリ(IOA)をさまざまな電気機能と組み合わせます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス