ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP - カプリングリレー
2700582

SIL 3のHigh DemandおよびLow Demandアプリケーション用カップリングリレー、デジタル信号をI/Oに接続、24 V~230 V広範囲入力、安全出力2点(最大60 V1点、最大250 V1点)フィードバック1点、安全状態オフアプリケーション、プラグ式Push-in端子台

製品の詳細









互換性のある製品



特長

IEC 61508準拠のSIL 3
EN 50205準拠の強制ガイド接点
簡単な耐久試験、IEC 61508に準拠
スリム設計
広範囲入力
プリント基板上の保護コーティングによる腐食保護