URM4コンタクト拡張デバイスでセーフティ関連信号を入力電圧範囲AC/DC 42~230 Vのフローティングコンタクトとしてさらに処理できます。このコンタクト拡張デバイスは特に定格電圧24 V以上の動作範囲をカバーします。
この新しいデバイスはEN 50156に準拠して認証されており、このため炉で手間を掛けずに使用できます。特に基本デバイスとなるPSRセーフティリレーとともに使用する場合、PL eまたはSIL 3のセーフティ回路を実現できます。
PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC
-
拡張モジュール
2702924
1チャネルまたは2チャネル入力、安全出力4a、補助出力1b、フィードバック1bの拡張。Cat.4、EN ISO 13849準拠のPL eまで対応、プラグインねじ式端子台、幅:22.5 mm
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品シリーズ | PSRclassic |
| アプリケーション | 拡張モジュール |
| 制御 | 1および2チャネル |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| Usでの標準起動時間 | < 100 ms (Usで / A1から制御時) |
| 通常復旧時間 | < 40 ms (A1で制御、42 V DC) |
| < 200 ms (A1で制御、230 V AC) | |
| 復帰時間 | < 1 s |
| 規準状態での最大損失電力 | 16.1 W (IL² = 72 A²時、PTotal max = 1.7 W + 14.4 W) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | |
| 電源 | |
| 定格制御回路電源US | 42 V AC/DC -15 % / +10 % |
| 230 V AC/DC -15 % / +10 % | |
| 定格制御電流IS | 通常 35 mA (42 V DC時) |
| 通常 15 mA (約 230 V AC) | |
| 電力消費、US時 | 1.5 W (DC付き) |
| 1.7 W (ACの場合) | |
| 皮相電力 | 最大 3.5 VA (US) |
| 突入電流 | < 20 A (Δt = 100 μs、Us時) |
| 保護回路 | サージ保護; サプレッサダイオードおよびバリスタ |
| リレー: 安全出力 (13/14、23/24、33/34、43/44) | |
| 出力内容 | 直列に2a接点、セーフティ関連、フローティング |
| 出力数 | 4 |
| 接点の種類 | 安全出力4点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 50 mW |
| 突入電流 | 最小 10 mA |
| 最大 8 A | |
| スイッチング速度 | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 6 A (ディレーティングに注意すること) |
| 連続総電流 | 72 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.5 Hz |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG (高頻度要求時) |
| 4 A gL/gG (低頻度要求時) | |
| リレー: 診断接点 (51/52) | |
| 出力内容 | 直列に2a接点、フローティング |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | フィードバック出力1点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 50 mW |
| 突入電流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 1 A (AC15) |
| 1 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 1 A (減衰曲線を参照) |
| 連続総電流 | 1 A2 (減衰曲線を参照) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.5 Hz |
| 出力ヒューズ | 1 A (gL/gG) |
| リレー: 補助b接点 (61/62) | |
| 出力内容 | 並列に2b接点、フローティング |
| 出力数 | 1 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 5 V AC/DC |
| 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 50 mW |
| 突入電流 | 最大 6 A |
| スイッチング速度 | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 6 A (ディレーティングに注意すること) |
| 連続総電流 | 36 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.5 Hz |
| 出力ヒューズ | 1 A (gL/gG) |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz~150 Hz、振幅0.15 mm、2g |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 2702924 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA151 |
| GTIN | 4055626429106 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 184.45 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 164.22 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 4402ce01-e576-442d-9398-f62b9a52a5fe |