PSR-SPF-24UC/URM/4X1/2X2 - カプリングリレー
2981457

安全カップリングリレー、強制ガイド接点を接続、4 a接点、4 b接点、固定スプリング式端子台、幅:40 mm

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

カテゴ 1、PL c(EN ISO 13849-1)、SIL 1(EN 62061)、SIL 1(IEC 61508)まで適しています
EN 50205に準拠の強制ガイド付き信号接点による安全リードバック
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
1または2チャネル制御
安全出力4点、フィードバック出力2点