PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC - カプリングリレー
2700357

SIL 2の高頻度および低頻度動作要求アプリケーション用カップリングリレー、デジタル出力信号をI/Oに接続、安全出力1点、フィードバック1点、デジタル信号出力1点、安全状態オフアプリケーション、テストパルスフィルタ、固定ねじ式端子台

製品の詳細









互換性のある製品



特長

IEC 61508準拠のSIL 2
EN 50205準拠の強制ガイド接点
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
クラスI、ゾーン2アプリケーション向けに認証
幅わずか6.8 mmの薄型ハウジング
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
安全出力1点、デジタル信号出力1点、診断用接点1点
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う
プリント基板上の保護コーティングによる腐食保護