ネットワーク接続IPCを遠隔制御

IPCを柔軟に運用

IPCを柔軟に運用

EthernetやWLAN経由で簡単にモバイルアクセスし、ネットワーク接続されたシステムやプロセスを常時監視します。

戻る 遠隔制御

カテゴリ

絞込み検索 ネットワーク接続IPCを遠隔制御

このカテゴリの製品をすべて表示する

処理コンセプトをシステム要件に合わせて最適化します。Porticoソフトウェアで最大16台のシンクライアントを本当に必要な場所に設定できます。さまざまな場所にいる複数の従業員が機器にアクセスする必要がある場合、この方法で個別ソリューションを設計できます。アクセス権をユニークに割り当て、システムを不正アクセスから保護します。

特長

  • 最大16台のクライアントを個別に処理してモニタリング
  • サーバOSを使わずにIPC画面の内容を複数のステーションに同時に表示
  • シンクライアントの利用で低コスト
  • 組込みのコンフィグレーションツールで便利なユーザー権限管理
  • TCP/IPネットワークプロトコル経由の通信により入力内容がすばやく画面に反映
  • サーバとクライアントのメモリ使用量が少なくハードウェア要件がゆるやか

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階