IP66保護のVL3パネル型PC、12インチのPCAPタッチスクリーン、Intel Atom® x6413Eプロセッサ、16 GBの RAM、120 GBの大容量記憶装置
パネル型PC
データの取得、処理、測定、制御、表示に、拡張可能で最新のパネル型PCのメリットをご活用ください。タッチパネル型PCは、あらゆる表示ソリューションの名刺代わりとなるものです。保護等級IP65またはIP69Kの埋込み取付け型または支持アーム型バージョンとして設計されたすべての産業用パネル型PCは、その堅牢性や性能、最新式タッチテクノロジ搭載で魅力的です。
IP66保護のVL3パネル型PC、12インチのPCAPタッチスクリーン、Intel Atom® x6211Eプロセッサ、8 GBの RAM、60 GBの大容量記憶装置
設定可能なパネル型PC、10.1インチと12.1インチのPCAPスクリーンオプション、Intel Atom® x6211Eまたはx6413Eプロセッサ、設定可能なRAMおよびNVMeストレージオプション付き。追加の設定オプションには、大容量記憶装置の拡張や、WLANや追加のイーサネットポートなどの接続オプションが含まれます。
IP66保護のVL3パネル型PC、10インチのPCAPタッチスクリーン、Intel Atom® x6211Eプロセッサ、8 GBの RAM、60 GBの大容量記憶装置
IP66保護のVL3パネル型PC、10インチのPCAPタッチスクリーン、Intel Atom® x6413Eプロセッサ、16 GBの RAM、120 GBの大容量記憶装置
IP66の産業用パネル型PC(PPC)、最大RAM 64 GBの第11世代Intel®プロセッサを搭載、M.2 2280 SSD x 2をサポート。無線LANを含むさまざまなI/Oオプションがご利用いただけます。
Fully enclosed IP65 industrial PC with Intel® Core™ processors and multi-touch capacitive full HD display. Designed for VESA, pole, or arm mounting.
ねじや鋭利な先端のない完全密封ステンレスケースの、60.5 cm/23.8インチTFTディスプレイ(静電容量式マルチタッチスクリーン)、1920×1080ピクセル(フルHD)付き衛生PPC 設定可能なプロセッサ、RAM、記憶装置、OS付き。
ねじや鋭利な先端のない完全密封ステンレスケースの、43.9 cm/17.3インチTFTディスプレイ(静電容量式マルチタッチスクリーン)、1920×1080ピクセル(フルHD)付き衛生PPC 設定可能なプロセッサ、RAM、記憶装置、OS付き。
Fully enclosed IP65 industrial PC with Intel® Pentium® or Celeron® processors and multi-touch capacitive full HD display. Designed for VESA, pole, or arm mounting.
当社のパネル型PCの特長
- 7~21インチサイズのディスプレイでどのシステムにも対応
- 産業環境においてタッチポイントを正確に検出するための最新世代の投影型静電容量方式タッチスクリーン:ウェットエリアや湿度の高い環境での使用と、手袋をしての操作をサポート
- 高性能でエネル省電力のIntel® Atom™、Celeron®、Pentium®、または最新世代のCore™ iプロセッサにより、アプリケーションに適したプロセッサ性能
- 産業機器用のファンレス設計と可動部のない設計で、高いシステム可用性
- 追加のイーサネットポートなど、オプションの拡張カードにより柔軟な拡張
- TPM 2.0の安全なハードウェアオプション