モジュール型ケースME

モジュール型ケースME

カップ形状のモジュール型ケースシステム

設置が簡単なモジュール型システムで機器を設計

戻る DINレール取付けケース

カテゴリ

絞込み検索 モジュール型ケースME

このカテゴリの製品をすべて表示する

MEケースによってモジュール機器を簡単に実現できます。さまざまな接続テクノロジ、バスコネクタ、モジュール機能により、あらゆるアプリケーションに適した機器設計が可能です。多様な適合オプションにより、独自のケースソリューションの範囲が広がります。

特長:

  • 信号、データ、パワー伝送に対応する接続機能の幅広いラインアップ
  • カップ原理で短時間の取付け
  • 並列コンタクト5つ、または並列コンタクト4つと直列コンタクト1つを備えたオプションのDINレールコネクタで、効率的なモジュール間通信を実現
  • 12曲までのケースに組込まれた機能保護接地コンタクトとバスコネクタ

カップ原理で短時間の取付け

カップ原理で短時間の取付け  

カップ原理で短時間の取付け

MEシリーズを機器に合わせてカスタマイズし、時間短縮と省スペースも実現できます。

  • 幅は12.5 ~ 90 mmの間で細かく設定されているのでDINレールを最適に使用することができます。
  • 2段まではねじ接続式またはスプリング接続式プリント基板用端子台を使い、3段の場合はプラグインコネクタを使用

簡単に開く

簡単に開く  

サービスやメンテナンスの際開けるのが簡単

ケースはドライバなどでロックフックを押すだけで開けることができます。

DINレールコネクタ

DINレールコネクタ  

DINレールコネクタ

TBUSはDINレールに取り付けられる5極のバスコネクタで、電源やデータを伝送します。TBUSに複数の電子モジュールを接続し、DINレールに取り付けます。全体の構成から機器を取り外しても接続は中断されません。

  • DINレールで5極の直列または並列データ伝送
  • 5極の金めっき接点。最大8 A/125 V

LED表示

導光パイプ  

LED表示は組込みが簡単

電子機器用ケースの導光パイプHS LCにはさまざまな形状があります。フエニックス・コンタクトはオプションのサービスとして電子機器用ケースに必要な加工も対応します。

  • 導光パイプは電子機器用ケースに適合します
  • プレスピンでプリント基板に簡単に取付け
  • 耐ESD性

フエニックス・コンタクトのモジュール型ケースの情報

プリント基板を保護し、モジュール型ケースを使用して最適な機器ソリューションを実現します。また、省スペース、時間短縮、コスト削減を実現することができます。幅広いラインアップで多数のオプションをご利用ください。(準)工業用に適した機器向けで安全性、耐久性があり、洗練されたケースを活用することができます。当社のケースにはさまざまな幅や高さがありスペースを無駄なく使用可能です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

ダウンロード


モジュールME-MAXハウジングシステム

柔軟性のあるモジュール設計のハウジングシステムです。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2869524&library=jpja&tab=1&selectedCategory=ALL