ME 22,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT4 - ハウジングセット
1457231

DINレール取付け用ケース、 DINレールへの取付け用、閉じたケース本体上部パーツ、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 113.65 mm、 4極、Push-inスプリング接続方式、2.5 mm2用のプリント基板用コネクタ x 4を含む、定格電流、電圧:12 A、320 V、 プリント基板表面: 7800 mm2

製品の詳細









互換性のある製品