概要に戻る

タッチテクノロジの概要

タッチスクリーンから機器を操作  

産業用途に最適

タッチスクリーンは広く使われている制御エレメントで特殊表面に触れてシステム操作します。接触を感知する表面がタッチセンサです。タッチスクリーンは部品とタッチコントローラ、ソフトウェアの組合せで構成されます。機能的で柔軟性がある省スペースのタッチスクリーンは主に産業用途で使用するために開発されてきました。

アナログ抵抗式と投影型容量式(P-CAP)の両方で産業用途の80%以上で使用されています。タッチスクリーンは主に次の2つの基準で選びます。

  • 操作条件:屋内vs屋外、メカニカル負荷、化学的負荷、温度、湿度、埃、EMCなど
  • 操作モード:指、グローブ、他の道具

操作方法

指でタッチスクリーンに触れる  

タッチ操作

マウスやキーボードなど従来の入力デバイスを使用する場合と異なり、タッチスクリーンでは指以外に専用ペンなどを使用します。使用するテクノロジに応じて次の環境条件を記録して位置を決めるために使用します。

  • 触覚シグナル(圧力)
  • 静電気シグナル(電荷)
  • 音シグナル(超音波)
  • 視覚シグナル(赤外線)
  • 電磁シグナル(電圧)

シグナルはタッチセンサに登録したタッチコントローラで処理します。次にタッチコントローラが接触場所に関する情報をユーザーインターフェースに送信します。この情報を処理したり中断するためにあらかじめソフトウェアドライバをインストールしておく必要があります。

ソフトウェアドライバがマウスエミュレータになります。言い換えれば接触感知面に触れるとその場所でマウスをクリックしたのと同じように認識されます。タッチスクリーンに軽く触れるとマウスのクリックと同じように反応します。同じように短時間に2回タッチすればダブルクリックとなり、ドラッグ&ドロップなどの機能も利用できます。

上に戻る

タッチテクノロジ

要件と操作条件には多様性がありさまざまなバージョンがあります。主に次のテクノロジをベースにしています。

アナログ抵抗式は触覚シグナル(圧力)を収集

  • 4/5/8線式のポリエステルタッチ
  • 複数の指での操作は5線式がベース
  • ガラス-フィルム-ガラス(GFG式)

容量式は静電気シグナル(電荷)を収集

  • 表面容量式
  • 投影型容量式

どちらのテクノロジも特定の操作条件では不利なことがあります。そのような場合には次のテクノロジで対応できますが、現時点で使用できるアプリケーションは限られています。

  • SAW = 超音波を利用して位置を特定する音システム
  • IRタッチ = 赤外線で位置を特定する視覚システム

さまざまなテクノロジが比較できアプリケーションに適したシステムが見つかる選定ガイドがあります。

概要 言語
選定ガイド [PDF, 28 KB]
タッチテクノロジ
英語
上に戻る

ポリエステルタッチ

ポリエステルタッチスクリーンの構造  

ポリエステルタッチスクリーンの構造

抵抗式タッチスクリーンは2枚のポリエステルプレートを重ね合わせており、半導体の酸化インジウムすず(ITO)でコーティングされています。プレートの間はスペーサで隙間を作り空気を入れています。上のプレートを押すと圧力がかかり半導体コーティング同士が接触します。プレートは指や他の道具で押します。

上に戻る

投影型容量式(P-CAP)

投影型容量式の構造  

P-CAPタッチスクリーンの構造

ガラスカバーの下にある透明なITO層はタッチセンサで構成されており、均一電界がガラスを通ってユーザまで投影されます。電界は接触で変化します。ガラスが薄くなっていたりグローブを装着して操作しても問題はありません。タッチコントローラが高精度で調整します。

エンジニアはガラスカバーのデザインで制限を受けることはありません。硬化ガラスは極めて堅牢で耐刺激性があります。マルチタッチ機能にも対応しますが、使用するオペレーティングシステムによって異なります。

上に戻る

ガラス-フィルム-ガラス(GFG)

GFG式の構造  

GFG式の構造

GFG式は実績のある圧力ベースのアナログ抵抗式と高品質ガラスを組み合わせています。表面はポリエステルフィルムではなく抵抗力のある薄いガラスシートです。ガラス層でシステムに湿気が入り込むのを防ぎます。このようにGFG式は過酷な環境条件に特に適しています。

デバイスは指、グローブ、専用ペンなどで操作でき傷がつくことはありません。

上に戻る

概要に戻る
詳細
  • タッチテクノロジの概要

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階