有用な情報
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
産業用AI
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
Home
HMIと産業用コンピュータ
HMIおよびIPC機器の製品表示
HMIおよびIPC製品を、360°インタラクティブ制御機能を備えたフォトリアルな解像度で表示します。イマーシブな体験向けには、デスクトップの3DビューでQRコードをスキャンするか、互換性のあるモバイル機器で「Show in my area(エリアに表示)」アイコンをタップしてください。
HMI
ボックス型PC
パネル型PC
タッチモニタ
HMI
WP 6000
7インチワイドスクリーンVGAディスプレイ(16:9)、PCAPテクノロジ、QTウェブブラウザソフトウェア搭載のIP66タッチパネル。
3Dで表示
BWP 2000
4.3インチTFTディスプレイ、i.MX 6Dualliteプロセッサ、USBポートとイーサネットポート、Yocto/Linuxオペレーティングシステム、QTブラウザ搭載のウェブパネル。
3Dで表示
ボックス型PC
VL3 BPC
保護等級IP30、第11世代のIntel®プロセッサを搭載したVL3産業用ボックス型PC。
3Dで表示
VL3 UPC
VL3 UPCは保護等級IP30、第6世代のIntel® Atom®プロセッサを搭載した非常にコンパクトなボックス型PCです。
3Dで表示
VL3 UPC 2440 EDGE
中心的なデータ収集・評価ユニットとして、Virtual PLCnext ControlとIEC 61131-3制御機能を備えたVL3エッジデバイス
3Dで表示
パネル型PC
VL3 PPC
保護等級IP66、第11世代のIntel®プロセッサ、最大64 GBのRAM、2基のM.2 2280 SSD用サポートを搭載した産業用パネル型PC。
3Dで表示
VL3 PPCS
10インチと12インチのスクリーンサイズで産業をリードする拡張オプションを備えたコンパクトな産業用パネル型PC。
-3Dで表示
BL2 PPC AIO65 2000
Intel® Pentium®またはCeleron®プロセッサを搭載し、保護等級IP65の完全密閉型ハウジングを採用した産業用PC。
3Dで表示
BL2 PPC AIO65 7000
Intel® Core™プロセッサを搭載し、保護等級IP65の完全密閉型ハウジングを採用した産業用PC。
3Dで表示
タッチモニタ
VL3 FPM
PCAPマルチタッチ対応の産業用タッチパネルモニタ(10.1インチ~21.5インチ)、VL3 PPC、VL3 PPCS、WP 6000 シリーズと外観・サイズの互換性あり。
3Dで表示