HMIパネルと産業用PC

HMIパネルと産業用PC

ヒューマン・マシンインターフェース(HMI)や産業用PC(IPC)を使って、システムの状態を効率的に操作・監視します。オートメーションソリューションの運用コンセプトに対応する最大限の拡張性を活用してください。インテリジェントな産業用PCで、要求の厳しい制御やネットワーキングタスクを簡単に実行することができます。同時に、洗練された表示ソフトウェアが、機械プロセスへの迅速かつ安全な介入をサポートします。

弊社HMIとIPCの特長

  • 最先端のテクノロジを搭載した高品質のハードウェアに将来性のある投資
  • 設定済みのHMIデバイスで高速起動
  • 自由に拡張可能なオープン産業用PC(IPC)でオーダーメイドのソリューション
  • カスタマイズされたソフトウェアソリューション、HTML5ウェブアプリケーションからSCADA監視まで

設計、品質、サービスを包含する優れたパッケージ

HMIと産業用PC
HMIと産業用PC
HMIと産業用PC
PLCnext Controlエッジデバイス
HMIと産業用PC

フエニックス・コンタクトのHMIと産業用PCは、スタイリッシュで直感的な製品デザインを提供します。コンパクトかつ機能的なデザインで、お客様のシステムや機器デザインにシームレスに適合し、ユーザーと機械を結ぶ最高のユーザーインターフェースとなります。

HMIと産業用PC

フエニックス・コンタクト製 - 高品質をお約束します。当社では、産業規格と高品質の要件を満たす耐久性のある部品を提供することに重点を置いています。弊社のHMIおよびIPC製品シリーズは高品質で信頼性の高いコンポーネントから製造されており、常に最高クラスの性能を発揮します。

HMIと産業用PC

弊社の総合的なサービスをご活用ください。製品の選択から既存の産業システムの改良まで:お客様と共に個別のオートメーションタスクに最適なコンセプトを考案します。

PLCnext Controlエッジデバイス

フエニックス・コンタクトのHMI/IPC製品シリーズは、オープンオートメーションソリューションにも対応します。最新のPCのランタイムは、PLCnext Technologyのエコシステムが持つ利点をすべて備えています。クラウドのデータを一元化して既存のITインフラに単純統合できる利点を活用し、IT分野とOT分野のギャップを埋めましょう。

PLCnext Technology向けオートメーションテクノロジへ
詳細ビュー
当社のHMIおよびIPCを3Dで仮想体験してください

フエニックス・コンタクトのヒューマン・マシンインターフェース(HMI)と産業用PC(IPC)の詳細をご覧になりますか。詳細な3Dビューによりご覧いただけます。

3Dビューへ
3DビューのHMIおよびIPCユニット
産業用アプリケーションに対応するヒューマン・マシンインターフェース

HMIパネル 産業用アプリケーションに対応

最適なインターフェースであるヒューマン・マシンインターフェース(HMI)が、人間と機械の間の理想的な通信を確保します。ユーザーは機械の操作だけでなく、システム状態の監視やプロセスへの介入が可能になります。当社の産業グレードのタッチパネルは、効率的な入力と監視に基づくコスト効率の良いオートメーションを提供します。さまざまな制御システムに柔軟に接続するためのインストール済みのソフトウェアとドライバを含む設定済みのコントロールパネルにより、最高レベルの使いやすさが確保されます。当社はVisu+ソフトウェア向け、またはHTML5アプリケーション向けのヒューマン・マシンインターフェースパネルを提供しています。

製造ラインの産業用PC

産業用PC あらゆるタイプの産業用アプリケーション向けコンピュータ

産業用コンピュータはユーザインターフェースとして、システムの中央コントローラとして、産業アプリケーションで絶対的に不可欠です。現代的なプロセッサのコンピューティングパワーと、産業用コンポーネントの堅牢さや信頼性を併せ持っています。

当社の産業用PCの製品ラインアップは、高性能のPC(組込みPC)やパネルPCから、ラックPC、マルチタッチモニタ、非常に特殊な産業要件(ATEX/IECEx)向けのソリューションまで多岐にわたります。これらは、フィールド機器や機械近くにおける監視向けの柔軟な取付けオプションを装備しています。ほぼすべての産業アプリケーションにおけるデータやプロセスの、記録と処理、測定、制御、表示のために、堅牢で設定可能なソリューションのメリットを活用しましょう。

産業用アプリケーション向けソフトウェア

表示用ソフトウェア すぐに使用できるオートメーション用ソフトウェア

中央制御室、製造現場、あるいは機械で直接使用する場合でも、効率的なオートメーションには適切な表示が必要です。どのような表示タスクでも、適切なソフトウェアを提供します。お客様のHMIおよびiPCの操作および監視のあらゆる側面でフエニックス・コンタクトの幅広い製品ラインアップをご活用ください。

Visu+:すべての著名なコントローラメーカーに接続する、複雑な表示タスクや包括的なSCADA機能向けの高性能表示ソフトウェア。無料バージョンの包括的な表示ツールが、Visu+ Expressソフトウェアとしてご利用いただけます。

HTML5:キオスク/フルスクリーンモードの組込みブラウザを内蔵するHMIパネル。最適なHTML5サポートにより、ウェブベースのコンテンツの高性能表示向けの操作および監視オプションが容易になります。

次世代エッジデバイス 新たなレベルの開放性と性能

フエニックス・コンタクトの次世代エッジデバイスVL3 UPC 2440 EDGEは、PLCコントローラに比類のないシンプルさと開放性を提供します。VL3 box PCに基づき、データはこの機械で直接処理・保管されます。

オープンなLinuxデスクトップオペレーティングシステムにより、カメラやバーコードスキャナなどの周辺機器をプラグ・アンド・プレイで接続できます。この機器は、クアッドコアAtom CPU、16 GB RAM、240 GBのメモリを装備しており、インストール済みのVirtual PLCnext Controlで、この機器のコンテナテクノロジと高い性能を活用することができます。

ファイアウォール、証明書サーバ、フィールドバス接続などの機能はそのまま維持されています。OPC UAとPROFINET経由で、SCADAおよび制御システムとの通信も行うことができます。

__発売時期:__2025年夏以降。

詳細: 
HMIとIPCの詳細

技術データやヒューマン・マシンインターフェースと産業用PCの製品ラインアップに関する情報など、詳細はEペーパーをご覧ください。

Eペーパーを今すぐダウンロード
HMIとIPCに取り組む人