非常にコンパクト、安全カップリングリレー

非常にコンパクト、安全カップリングリレー

プロセス産業の新標準

電気的絶縁とパワー適合を行う非常にコンパクトな安全カップリングリレー。

戻る 安全カップリングリレー

カテゴリ

絞込み検索 非常にコンパクト、安全カップリングリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

PSRminiは市場で最も薄型のカップリングリレーです。電気的絶縁を通じてデジタル信号を増幅しシステムを保護します。強制ガイド接点ですばやく簡単に診断できます。予定されたメンテナンスフェーズでのダウンタイムを短時間にできます。

特長

  • 社内で開発した新しいリレーテクノロジで最大70%の省スペースを実現し性能に制限なし
  • 強制ガイド接点ですばやく簡単に耐久試験
  • 幅広い認証で防爆エリア2まで設置可能
  • システム配線ですばやくエラーフリーで開始

プロセス産業向けの非常にコンパクトなPSRminiカップリングリレー

マザーボードを接続したPSRmini制御盤アプリケーション  

マザーボードとPSRminiの組合せでユニークな高密度の制御盤を実現

プロセス産業のスペシャリストはシステムと部品の初期要件として整合性と信頼性を重要視します。 

そこで電気的絶縁とパワー適合のための非常にコンパクトな安全カップリングリレーをご紹介したいと思います。

関連プロセス制御システムと産業固有の要件に適合する、非常停止およびファイア&ガスアプリケーション用のSIL認証カプリングモジュールを提供します。

フエニックス・コンタクトのリレーテクノロジ

フエニックス・コンタクトのリレーテクノロジ  

強制ガイド接点を接続する基本リレー

セーフティリレーの中核になるのがフエニックス・コンタクトが社内で開発した強制ガイド接点を接続する基本リレーです。フエニックス・コンタクトの革新的なリレーテクノロジは最大のセーフティを提供し、次のような多くの優れた技術を擁しています。

  • 6 Aまでの高いスイッチング容量
  • ダブル診断コンタクトで優れた可用性

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


フエニックス・コンタクトのリレーテクノロジ

極めて高いレベルの性能と最小の幅。