防爆エリア向けのHMIと産業用PC

防爆エリア向けのHMIと産業用PC

Ex保護付きのオペレーターパネル

爆発の危険がある環境で使用するために開発された堅牢な産業用PCです。

戻る HMIと産業用PC

カテゴリ

絞込み検索 防爆エリア向けのHMIと産業用PC

このカテゴリの製品をすべて表示する

IECExおよび​ATEX​ Zone 2/22認可の機器は、防爆エリア専用に設計されています。防爆エリア用ボックスPCおよびパネルPCにはさまざまな性能クラスがあります。堅牢なパネルPCはPCAPタッチテクノロジのワイドスクリーンディスプレイを備えています。

特長

  • 産業機器用のファンレス設計と可動部がないことによる高可用性
  • Zone 2/22の防爆エリアで追加措置なしで使用できる承認を取得済み
  • ディスプレイのサイズとフォーマットには変更がなく、既存のアプリケーションに確実に組込み
  • アプリケーションに適したプロセッサ性能:強力でエネルギー効率の良い最新のIntel® Atom™、Celeron®、Core™ iプロセッサ
  • 豊富な装置バージョンで柔軟なコンフィグレーション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階