接続箱(SCB); MPP電圧: 1000 V DC; ストリング数: 2; サポート対象のMPPトラッカ数: 1; 部品: DC消防署のスイッチ; サージ保護: T1 / T2; ケーブル挿入口の種類: SUNCLIX; 製品内容: SCBの接続用DCコネクタ
太陽光発電システム用接続箱
太陽光発電システムを落雷と過電圧から理想的に保護するためには、接続箱を使用する必要があります。すぐに使える接続箱は直ちに接続することができ、DCおよびAC電圧入力からインバータを直接保護する信頼性の高いシステムソリューションです。過電圧カップリングは地面に直接放電します。
接続箱(SCB); MPP電圧: 1000 V DC; ストリング数: 2; サポート対象のMPPトラッカ数: 2; 部品: DC消防署のスイッチ; サージ保護: T1 / T2; ケーブル挿入口の種類: ケーブルグランド
接続箱(SCB); MPP電圧: 1000 V DC; ストリング数: 2; サポート対象のMPPトラッカ数: 1; 部品: DC消防署のスイッチ; サージ保護: T1 / T2; ケーブル挿入口の種類: ケーブルグランド
1000 V DCまでの太陽光発電システム用接続箱、2ストリング x 4接続用。入力と出力の文字列の数が同じ。サージ保護機器(タイプ1/2)、入力側と出力側用ケーブルグランド付き。2つのハウジングに分割されたMPPトラッカの接続。
接続箱;MPP電圧:1500 V DC;ストリング数:24;装置:DCスイッチ断路器、ストリング監視、サージ保護(タイプ2)、ヒューズホルダ(DC +/-、ヒューズリンクを選択可能);導体断面積DC OUT:300 mm2、最大;通信:無線;ハウジング向き:縦方向;ケーブルエントリのタイプ:ケーブルグランド
最大1,000 V DCの太陽光発電システムの接続箱、1ストリング x 3接続用。サージ保護(タイプ2)および入力側と出力側用SUNCLIX DCコネクタ付き(SUNCLIX対応コネクタは標準で同梱)。
接続箱(SCB); MPP電圧: 1000 V DC; ストリング数: 1; サポート対象のMPPトラッカ数: 3; 部品: 特別な装置なし; サージ保護: T1 / T2; ケーブル挿入口の種類: MC4-Evo 2; 製品内容: SCB接続用DCコネクタなし
接続箱;MPP電圧:1500 V DC;ストリング数:20;装置:DCスイッチ断路器、ストリング監視、サージ保護(タイプ1/2)、ヒューズホルダ(DC +/-、ヒューズリンクを選択可能);導体断面積DC OUT:300 mm2、最大;通信:無線;ハウジング向き:縦方向;ケーブルエントリのタイプ:ケーブルグランド
1,000 V DCまでの太陽光発電システムの接続箱、2ストリング x 3接続用。上からのストリングエントリ。サージ保護(タイプ1/2)、DCスイッチ断路器 x 3、および入力側と出力側用SUNCLIX DCコネクタ付き(SUNCLIX対応コネクタは標準で同梱)。
1000 V DCまでの太陽光発電システム用接続箱、1ストリング x 6接続用。サージ保護機器(タイプ 1/2)、ヒューズホルダ、入力側と出力側用ケーブルグランド付き。
ソーラープロジェクトのサージ保護向けの幅広いソリューション
屋上設置型太陽光発電システムの設置や運用、または大規模ソーラーパークのいずれでも、サージ保護の手段を提供しています。ここでは、特定の課題や、お客様のシステムを効率的に保護する当社の革新的な製品について、あらゆる情報をご紹介します。お客様個々のアプリケーションと、適切なサージ保護に対する当社の貢献についてご覧ください。
特長
- セットは防塵・防水ハウジングにすべて格納(IP65)
- 組立済みの接続箱ですばやく設置して起動
- 接続箱における十分な接続オプションにより、保護電源線の接続が簡単
- お客様専用ソリューションを短期間で作成
- SUNCLIXまたはPush-in式接続を使用したPVストリングのメンテナンスフリー接続
- SUNCLIX接続テクノロジ搭載のすべての太陽光発電セットには、必要なコネクタが標準装備されています。
- DIN EN 61439の使用で規格準拠の開閉装置と制御装置の組立て
組立済み接続箱で屋上設置型システムを確実に保護
太陽光発電システム用接続箱
フエニックス・コンタクトの組立済み接続箱は、DC電圧入力の上流でインバータを直接保護する信頼性の高いシステムソリューションです。
サージ電圧カップリングは地面に直接放電します。当社で調整済みの供給範囲により、新しい仕様をすぐに提供することができます。
メンテナンス時や危険時の安全性
消防署の非常停止とスイッチ遮断器
1台の機器で、消防署の非常停止またはスイッチ遮断器、およびサージ保護を提供しています。非常停止スイッチを使用することで、太陽光発電システムを遠隔で遮断することができます。これにより、メンテナンス時や危険発生の場合に最大限の安全性を提供することができます。
簡単なケーブル接続:専用工具を使わずに太陽光発電用コネクタを組立て
太陽光発電用コネクタ
PVストリングの接続の場合、接続箱にはSUNCLIXパネル貫通またはPush-in端子台のケーブルグランドが装備されています。フエニックス・コンタクトのSUNCLIXコネクタとPush-in端子台には、信頼性が高くメンテナンスフリーの接続で簡単に設置できるという利点があります。