変流器

変流器

狭いスペースですばやく設置

変流器PACT RCPはスプリットコア変流器のスペースが十分ない場所に取付け可能で便利です。

戻る 電流・電圧測定

カテゴリ

絞込み検索 変流器

このカテゴリの製品をすべて表示する

汎用電流測定システムでAC 4000 Aまでの交流電流を収集します。システム部品を取り外す必要がなく、すばやい取付けが可能です。

特長

  • システム部品を取り外さずに簡単に設置できるシステム高可用性
  • 1台の測定システムで最大4000 Aの交流電流を変流
  • 省スペースで扱いやすい:コイルのサイズと重さは電流強度の影響を受けない
  • 危険な無負荷電圧がなく安全な設置と操作が可能
  • 10~5000Hzの広範な周波数で高調波と過渡過電圧をフェーズ精度で検出
  • プロフェッショナルな取付け機器でロゴスキーコイルをバスバーと丸型ケーブルに固定でき、高い測定精度を確保
  • 変更用変流器はCOMPLETE lineシステムの一部です。

すばやく簡単に設置

すばやく簡単に設置  

すばやく簡単に設置

狭いスペースで簡単に設置

扱いやすいなロゴスキーコイルをバスバーの周囲にすばやく回し丸型ケーブルを配置します。 

 

非常に安全

ロゴスキー原理で、スプリットコア変流器を使用するときのような危険な無負荷電圧が発生しません。

機能の概要写真

1. 1つの測定システムであらゆる電流強度に対応

1種類のコイルで最大4000 Aの交流電流を収集します。ロゴスキーコイルには3種類の長さがありバスバーと丸型ケーブルのサイズに合わせることができます。スプリットコア変流器を使用する場合とは異なり、コイルのサイズと重量は一定です。

2. 8種類の電流測定範囲

下流に接続した測定用変換器は標準変流器と同じ同じ二次電流を送り出します。8種類の電流測定範囲からDIPスイッチで選択します。最適な測定精度を出すためにポテンショメータでコイルの長さを調整します。

3. 高調波と過渡過電圧の検出

変更用変流器PACT RCPは10~5000 Hzの広範な周波数に対応します。このため高調波と過渡過電圧もフェーズ精度で測定できます。

4. しっかり固定
オプションの取付け機器でコイルを固定し、加熱したバスバーにもしっかり取り付けることができます。バスバー同士の間隔が非常に狭い場合でもコイルを斜めにすれば他の母線に触れることがありません。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


エネルギー測定機器EMpro

エネルギー測定のための最速の方法