PACT

非常に幅広い用途

非常に幅広い用途

変流器PACTはさまざまな変成比、精度クラス、定格電力値で電流測定を行います。

戻る 電流・電圧測定

カテゴリ

変流器PACTは最大4000 Aの交流電流を1 Aおよび5 Aの二次電流に変換します。バスバー変流器、プラグイン変流器、巻き線変流器というおよそ3000種類の仕様があります。

特長

  • 省スペースかつ省工数 – 変流器クイック取付け機構で工具を使わずに取付け
  • 柔軟性のある取付けオプションによりさまざまな取付けが可能
  • ハウジング幅が30 mmのコンパクト仕様で省スペースでの取付けが可能
  • 高い安全性 – EN 50178準拠の安全絶縁で最大 1000 Vに対応
  • 熱公称連続電流が定格一次電流の120%なのでピーク負荷を確実に検出
  • プロフェッショナルな接続技術で安全配線

省スペースかつ省工数 – 変流器クイック取付け機構

変流器PACTはクイック取付け機構で母線にすばやくしっかりと固定できます。

ドライバが使えない場所でも手で変流器を取り付けることができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


エネルギー測定機器EMpro

エネルギー測定のための最速の方法