従来型の安全なカップリングリレー

従来型の安全なカップリングリレー

プロセス産業での実績のあるセーフティ

快適で安全なカップリングのためのSIL認証取得済みの強制ガイドリレーモジュール

戻る 安全カップリングリレー

カテゴリ

絞込み検索 従来型の安全なカップリングリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

PSRclassicの製品ラインアップには安全にシャットダウンするための強制ガイド接点付きの従来型カップリングリレーがあります。プロセス業界の非常停止用アプリケーションには、幅広い機能をお選びいただけます。

特長

  • EN 50205準拠の強制ガイド付接点で最高の安全性
  • IEC 61508に準拠した安全診断と簡単な耐久試験
  • 高度な互換性:処理産業の制御システムに特化
  • すべての安全関連特性データが利用できるので簡単に検証可能

安全なシャットダウンのためのSILカップリングリレー

PSRclassic - 従来型の安全なカップリングリレー  

カップリングリレーの幅広い製品ラインアップ、関連するプロセス制御システムに適合

デジタル出力信号をI/O装置に連結させてパワーを適合させたり電気的絶縁をする必要がありますか。その場合は強制ガイド接点付きPSRclassicカップリングリレーが最適なソリューションです。

EN 50205規格には強制ガイド接点付きリレーの操作方法が記載されています。接点溶着などのエラーが確実に検出でき、最大の安全性が確保できます。

ハウジング幅17.5 mmのPSRclassicは市場で一般的なハウジング幅に対応しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階