バッファモジュール

バッファモジュール

完全にメンテナンスフリー

最長数分続く主電源エラーに対してブリッジします。

戻る 無停電電源装置

カテゴリ

絞込み検索 バッファモジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

最長数分続く主電源エラーに対して、バッファモジュールを使用してご使用のアプリケーションを保護します。メンテナンス不要のコンデンサに主電源エラーの瞬断を埋めるため、バッファモジュールには必要なエネルギーが貯蔵されています。また、巡回エラーにも適しています。

特長

  • コンパクトな省スペース設計
  • QUINT CAP:メンテナンスフリーで長寿命
  • 固定または可変の活性化閾値で、高い柔軟性
  • QUINT CAPでPCのシャットダウンに便利
  • QUINT CAP付き2層コンデンサで、長いバッファ時間

QUINT CAP―主電源エラー対応で長いバッファ時間

バッファモジュールQUINT CAP  

最長数分間続く巡回エラーに適したバッファモジュールQUINT CAP

メンテナンスフリーのバッファモジュールQUINT CAPは、最長数分間続く巡回エラーに最適です。バッファモジュールは、アプリケーションに応じて1 kJ、4 kJ、8 kJ、16 kJまであり、通信インターフェースありとなしのものがあります。

  • メンテナンスフリーで長寿命
  • メモリが大容量のため長いバッファ時間
  • 省スペース:バッファモジュールは、電子式切替えユニットとバッテリーモジュールシステムを単独の筐体に組み込みます。
  • 自由に選択可能なインターフェースにより産業ネットワークに簡単に組込み:PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT®、またはUSB
  • スタティックブーストによる高負荷時の確実な起動
  • コンフィグレーションツールでシンプルなシステム関連の設定が可能

 

QUINT BUFFER―数秒続くエラー対応のコンパクトなバッファモジュール

バッファモジュールQUINT BUFFER  

バッファモジュールQUINT BUFFERは、最長数秒続くエラーの瞬断を埋めます。

バッファモジュールQUINT BUFFERは、数秒内に電源エラーをブリッジし、電子式スイッチオーバーユニットとメンテナンスフリーのコンデンサベースのバッテリーモジュールを単独のケースに組み込みます。

  • 取扱いが簡単:電解コンデンサによりメンテナンスフリー
  • コンデンサの長寿命によりシステム高可用性
  • コンパクトな省スペース設計
  • 突入電流を制限するための「ソフトスタート」を内蔵し、電源ユニットの過負荷を予防
  • 最高レベルのエネルギー効率
  • スタティックブーストによる高負荷時の確実な起動

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS