SCK測定モジュール、太陽光発電システムをモニタリング、最大DC 1500 Vの電圧測定用x1、アナログ出力用(2 ... 10 V)x1
電圧変換器MACX MCR、DC 0... (+/-) 20 V~DC 0.. .(+/-) 660 V、出力信号 (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MACX MCR電圧変換器、AC 0V ... 20V から AC 0 ... 660V のAC電圧用、出力信号:0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
電圧変換器MACX MCR、DC 0... (+/-) 20 V~DC 0.. .(+/-) 660 V、出力信号 (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MACX MCR電圧変換器、AC 0V ... 20V から AC 0 ... 660V のAC電圧用、出力信号:0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
最大8個のSCK測定モジュールを接続できる信モジュール、RS-485 Modbus/RTU出力
特長
- 9個の自由に設定できる電圧測定範囲で、測定結果を正確にマッピング
- 3方向電気的絶縁により、高いレベルの動作安全性と安全な信号伝送
- ゼロ/範囲比較による、センサエラーと測定誤差の簡単な補正
- SOLARCHECK製品シリーズの電圧測定用トランスデューサで、最大1,500 V DCの高電圧を測定
MACX MCRシリーズのACおよびDC電圧測定用トランスデューサ
MACX MCR電圧測定用トランスデューサは、DCまたはAC電圧を測定して、標準アナログ信号に変換します。MACX MCR-VDC測定用変換器は、0~±660 V DCのDC電圧を測定します。MACX MCR-VAC電圧測定用トランスデューサは、0~±660 V ACの正弦波AC電圧を測定します。きめ細かく設定された8段階の電圧測定範囲により、最適な測定精度を提供します。3方向電気的絶縁により、高いレベルの動作安全性を確保
最大1,500 V DCのDC電圧用の電圧測定用トランスデューサ
SOLARCHECK製品シリーズの電圧測定モジュールにより、最大1,500 V DCのDC電圧を測定して、2~10 V DCのアナログ信号に変換することができます。このモジュールは太陽光発電の接地システムと絶縁システムのどちらの測定にも適しています。また電圧測定モジュールは、モニタリングシステムの外部で、他のすべてのDCアプリケーション内で単にアナログデバイスとして柔軟に使用することもできます。