熱式サーキットブレーカの製品リスト

フィルタ

18件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TCP 5/DC32V - 0700005

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 極数: 1、 定格電流: 5 A、 定格電圧: 32 V、 幅: 6 mm、 ヒューズタイプ: 低速遮断、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 薄茶

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TCP 7,5/DC32V - 0700007

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 極数: 1、 定格電流: 7.5 A、 定格電圧: 32 V、 幅: 6 mm、 ヒューズタイプ: 低速遮断、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 茶

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TCP 10/DC32V - 0700010

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 極数: 1、 定格電流: 10 A、 定格電圧: 32 V、 幅: 6 mm、 ヒューズタイプ: 低速遮断、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 赤

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TCP 15/DC32V - 0700015

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 極数: 1、 定格電流: 15 A、 定格電圧: 32 V、 幅: 6 mm、 ヒューズタイプ: 低速遮断、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 青

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TCP 20/DC32V - 0700020

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 極数: 1、 定格電流: 20 A、 定格電圧: 32 V、 幅: 6 mm、 ヒューズタイプ: 低速遮断、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 黄

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TCP 25/DC32V - 0700025

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 極数: 1、 定格電流: 25 A、 定格電圧: 32 V、 幅: 6 mm、 ヒューズタイプ: 低速遮断、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 白

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TCP 30/DC32V - 0700030

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 極数: 1、 定格電流: 30 A、 定格電圧: 32 V、 幅: 6 mm、 ヒューズタイプ: 低速遮断、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 薄緑

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TCP 40/DC32V - 0700040

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 極数: 1、 定格電流: 40 A、 定格電圧: 32 V、 幅: 6 mm、 ヒューズタイプ: 低速遮断、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 橙

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TCP 0,1A - 0712107

小型熱サーキットブレーカ、ネジ接続式ヒューズ端子台UK 6-FSI/Cおよびスプリング接続式ヒューズ端子台ST 4-FSI/Cに差込み

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TCP 0,25A - 0712123

小型熱サーキットブレーカ、ネジ接続式ヒューズ端子台UK 6-FSI/Cおよびスプリング接続式ヒューズ端子台ST 4-FSI/Cに差込み

18 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階