製品リスト:プレスコンタクト

フィルタ

8件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

電線断面積

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_AWG_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

接続電線断面積[AWG]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

圧着コンタクト - CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - 1004360

圧着コンタクト、 コンタクト径: 1.6 mm、 ロール型、 ピン、 コンタクト材質: Cu合金、ニッケルめっき、 コンタクト表面: 圧着接続、 電線断面積: 0.34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

圧着コンタクト - CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - 1004362

圧着コンタクト、 コンタクト径: 1.6 mm、 ロール型、 メス、 コンタクト材質: Cu合金、ニッケルめっき、 コンタクト表面: 圧着接続、 電線断面積: 0.34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

圧着コンタクト - CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - 1004365

圧着コンタクト、 コンタクト径: 1.6 mm、 ロール型、 ピン、 コンタクト材質: Cu合金、ニッケルめっき、 コンタクト表面: 圧着接続、 電線断面積: 1.5 mm² ... 2.5 mm² AWG 16 ... 14

圧着コンタクト - CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - 1004366

圧着コンタクト、 コンタクト径: 1.6 mm、 ロール型、 メス、 コンタクト材質: Cu合金、ニッケルめっき、 コンタクト表面: 圧着接続、 電線断面積: 1.5 mm² ... 2.5 mm² AWG 16 ... 14

圧着コンタクト - CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - 1004380

圧着コンタクト、 コンタクト径: 1.6 mm、 ロール型、 ピン、 コンタクト材質: Cu合金、ニッケルめっき、 コンタクト表面: 圧着接続、 電線断面積: 0.34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

圧着コンタクト - CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - 1004381

圧着コンタクト、 コンタクト径: 1.6 mm、 ロール型、 メス、 コンタクト材質: Cu合金、ニッケルめっき、 コンタクト表面: 圧着接続、 電線断面積: 0.34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

圧着コンタクト - CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - 1004382

圧着コンタクト、 コンタクト径: 1.6 mm、 ロール型、 ピン、 コンタクト材質: Cu合金、ニッケルめっき、 コンタクト表面: 圧着接続、 電線断面積: 1.5 mm² ... 2.5 mm² AWG 16 ... 14

圧着コンタクト - CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - 1004383

圧着コンタクト、 コンタクト径: 1.6 mm、 ロール型、 メス、 コンタクト材質: Cu合金、ニッケルめっき、 コンタクト表面: 圧着接続、 電線断面積: 1.5 mm² ... 2.5 mm² AWG 16 ... 14

8 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階