太陽光発電用ストリング監視向けのモジュール型SOLARCHECKシステムには、電流および電圧測定用の各種機器および対応する通信モジュールが含まれます。
SCK測定モジュール、太陽光発電システムをモニタリング、最大DC 1500 Vの電圧測定用x1、アナログ出力用(2 ... 10 V)x1
太陽光発電システムの監視においては、効率を向上させるために太陽光発電用ストリングの測定が中心的役割を果たします。誤動作を検出して対処:太陽光発電用ストリング監視システムSOLARCHECKは、太陽光発電システムのパフォーマンスに関する情報を確実に提供します。このシステムはパネル破損や接触・配線不良などによる個別ストリングの電力損失にすぐに反応します。
SCK測定モジュール、太陽光発電システムをモニタリング、最大DC 1500 Vの電圧測定用x1、アナログ出力用(2 ... 10 V)x1
最大8個のSCK測定モジュールを接続できる信モジュール、RS-485 Modbus/RTU出力
SCK測定モジュール、太陽光発電システムのモニタリング、最大20 Aの電流測定x8、デジタル入力x1、SCK通信モジュールへのインターフェース、電圧測定モジュールへのインターフェース
SCK測定モジュール、太陽光発電システムのモニタリング、最大20 Aの電流測定x4、デジタル入力x1、SCK通信モジュールへのインターフェース
SCK測定モジュール、太陽光発電システムのモニタリング、最大20 Aの電流測定x8、デジタル入力x1、SCK通信モジュールへのインターフェース、電圧測定モジュールへのインターフェース
SCK測定モジュール、太陽光発電システムをモニタリング、最大DC 1500 Vの電圧測定用x1、アナログ出力用(2 ... 10 V)x1
最大8個のSCK測定モジュールを接続できる信モジュール、RS-485 Modbus/RTU出力
太陽光発電用ストリング監視向けのモジュール型SOLARCHECKシステムには、電流および電圧測定用の各種機器および対応する通信モジュールが含まれます。
通信モジュールは測定モジュールからデータを収集し、中央の上位制御システムに送信します。フィールドで測定モジュールに電源を供給する場合にも使用します。通信モジュールはModbus RTU装置として既存のネットワークに組み込みます。
幅わずか22.5 mmの電流測定モジュールで、太陽光発電システムのパラメータをホールセンサを使って非接触ベースで判断し、通信モジュールに送信します。4チャネルと8チャネルのバージョンがあります。
電圧測定モジュールで最大1,500 V DCのDC電圧を測定することができます。このモジュールは太陽光発電の接地システムと絶縁システムのどちらの測定にも適しています。モニタリングシステムの外部で単にアナログデバイスとして柔軟に使用して電圧測定することもできます。
測定モジュールの開口部から、電源用ケーブルを迅速かつ簡単に通すことができます。2本の通信ケーブルは測定モジュールへの電源供給にも使用します。つまり、1台の通信モジュールで、電源を追加することなく最大16個の測定モジュールに給電できます。幅わずか22.5 mmの測定モジュールで、狭いスペースにケーブルをまとめます。制御盤内の省スペースが実現します。4チャネルと8チャネルの電流測定モジュールを組み合わせ、アプリケーションに完璧に合わせてシステムをカスタマイズできます。
測定システムにより、最大64個のDC電流と最大8個のDC電圧値を同時に測定できます。このシステムを使用し、1つの通信モジュールで16個の測定モジュールを稼働させることができます。2本の通信ケーブルは測定モジュールへの電源供給にも使用します。つまり、このシステムの通信モジュールに必要なのは中央の電源1つのみです。
オートメーションと表示
連続プロセスデータ収集とデータ管理を使用しましょう。そうすることで、太陽光発電システムの効率と発電量を高めることができます。フエニックス・コンタクトのオートメーションおよび表示用ツールにより、自立システムを世界中でネットワーク化できます。この結果、データを常に収集して評価できるようになります。SOLARCHECKシステムはオープンレジスタ構造のため、お客様のソフトウェア環境に迅速かつ簡単に統合できます。
通信モジュールはRS-485(Modbus)経由で電流測定モジュールの測定値を収集し、上位コントローラに送信します。