組立て済みのプリント基板と適切な接続テクノロジを、単独の操作で実装してはんだ付けすることができます。アプリケーション向けに、二段まではねじ式接続またはPush-in式接続のプリント基板用端子台を使用し、三段の場合はプラグ端子台を使用します。DINレール取付けケースは所定の場所に固定することで、すばやく取り付けられます。
DINレール取付け用ケース、 DINレールへの取付け用、閉じたケース本体上部パーツ、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 幅: 12.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 113.3 mm、 2極、Push-inスプリング接続方式、2.5 mm2用のプリント基板用コネクタ x 4を含む、定格電流、電圧:12 A、320 V、 プリント基板表面: 7800 mm2