3Dで今すぐご体験ください
19インチCHARX control integrated制御モジュールの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
自由にプログラミング可能なCHARX control professionalおよびCHARX control integrated DC充電コントローラは、IEC 61851-23に準拠したモード4急速充電に対応した最新の充電ステーションにインテリジェンスを提供します。それらは、電気自動車との通信や、充電プロセスの監視、充電電流などのパラメータの制御、またオプションで追加タスクの処理なども行います。
CHARX control integrated、 DC充電ステーション構築向けの電力制御ユニット、 19インチラック取付け、 入力: 0 V DC...1000 V DC、 出力: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
PLCのファイルシステムにアプリケーションプログラムと他のファイルを保存するプログラムおよびコンフィグレーションメモリ、プラグイン、2 GB、E-Mobility用ファンクションブロックライブラリのライセンスキー付き
IEC 61851-1,-23、DIN SPEC 70121、およびCHAdeMOに準拠した電気自動車のDCおよびAC充電用プログラミング可能な充電コントローラ(モバイルモデム内蔵)
[x]- 19インチ充電コントローラは、すべての機能を1台の機器に統合
|
|
|
---|---|---|
CHARX control integrated | CHARX control professional | |
アプリケーションと取付けタイプ | スライドインとクイック接続の19インチラック用充電ステーション – 必要なコンポーネントをすべて統合 | 従来型取付けのDINレールベースの充電ステーション - 個別のデザインインが可能 |
内蔵機能 | 充電コントローラ、モバイルモデム、絶縁監視、コンタクタ、ヒューズ、24 V電源 | 充電コントローラ、モバイルモデム |
内蔵インターフェース | CCS充電、OCPP、TCP/IP、RS-485、CAN bus、I/O、SIMカード、緊急スイッチオフ、ファン用230 V | CCS充電、CHAdeMO充電、AC充電、OCPP、TCP/IP、RS-232、RS-485、CAN bus、I/O、SIMカード、SDカード |
サポート対象充電ポイント | DC x 1 | DC x 1、AC x 1 |
サポート対象DC充電電力 | 500 kW(500 A/1,000 V) | 無制限 |
IEC 61131に準拠して自由にプログラミング可能 | ||
寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) | 483 mm x 134 mm x 550 mm(19インチ規格の3ラックユニット) | 285 mm x 158 mm x 70 mm |
19インチコントローラの詳細 | DINレールコントローラの詳細 |
標準の19インチ形式のCHARXシステムは、充電電流の分岐、変換、制御のための複数の調整されたモジュールで構成されます。新しい分岐モジュールCHARX power distribute、新しい制御モジュール電源モジュールCHARX control integrated、電源モジュールCHARX control basicを、任意の充電状況に合わせて組み合わせることができます。
DINレール部品を備えた従来型の組立てと比較して、モジュール型セットアップでは、DC充電ステーションの複雑さが大幅に軽減され、モジュールを迅速に設置・交換することができます。
19インチCHARX control integrated制御モジュールの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
CHARX control professionalとCHARX control integratedは、IEC 61131に準拠して特定の充電アプリケーション向けに自由にプログラミング可能です。
これにより、可能な限り幅広いアプリケーションを目的とした万能の充電コントローラになります。そのため、充電ステーションのソフトウェアとユーザーインターフェースを完全にカスタマイズすることができます。
DIN SPEC 70121に準拠した車両通信向けの既製のPC Worxファンクションブロックを使用することで、エンジニアリング作業を軽減することができます。