CHARX connect – NACS、CCS、GB/T充電コネクタを備えたDC充電ケーブルで、家庭用充電ステーションおよび急速充電ステーションに対応

家庭用充電ステーションおよび急速充電ステーション向けのDC充電ケーブル

CHARX connect DC充電ケーブルは、最大1000 kWでの電気自動車の急速充電に使用されます。 また、NACS、CCS、GB/T充電コネクタに対応しています。 当社製品ラインアップは、さまざまな性能クラスに分かれているため、カーポートにおけるDC家庭用充電ステーションから急速充電パークにおけるHPC充電ステーションまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブルを提供します。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1432401
CHARX T1C-DC125-22,0FASBK001 - DC充電ケーブル
CHARX T1C-DC125-22,0FASBK001 - DC充電ケーブル
1432401

CHARX connect compact、CCSタイプ 1、DC充電ケーブル、 125 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 22 ft、黒、ストレート、接続されたCSコンタクト付き、アナログ温度センサ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J1772、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

NEW
Go to Product Detail Page for item 1432551
CHARX T1C-DC125-13,0FASBK001 - DC充電ケーブル
CHARX T1C-DC125-13,0FASBK001 - DC充電ケーブル
1432551

CHARX connect compact、CCSタイプ 1、DC充電ケーブル、 125 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 13 ft、黒、ストレート、接続されたCSコンタクト付き、アナログ温度センサ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J1772、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

特長

  • CCSタイプ1、CCSタイプ2、およびGB/T向けの全製品ラインアップ
  • カーポートから充電パークまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブル
  • 人間工学に基づいた設計で、取扱いが便利
  • ご要望によりお客様のロゴ付きで―充電ステーションの一貫したブランド化
  • 各DC電源用コンタクトにおける温度測定により過熱に対して安全
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造

新製品

最大500 kWのDC充電用NACS充電ケーブル
最大1,000 kW対応のCHARX connect professional冷却型ハイパワー充電ケーブル
CHARX connect standard CCS充電ケーブル
CHARX connect standard GB/T DC充電ケーブル
最大125 kWの性能クラスのCHARX connect compact DC充電ケーブル
Q1/2026より入手可能

最大500 kWのDC充電用NACS充電ケーブル

北米向けハイパワー充電(High Power Charging)

CHARX connect professional非冷却型HPC充電コネクタが、北米充電規格向けにも利用可能になりました。100%規格準拠の充電ケーブルは、ブーストモードで最大500 kW、連続375 kWを伝送可能で、非常に高レベルな安全性と人間工学に基づいた設計が魅力的です。

主な特長

  • ブーストモードの充電電流:最大500 A
  • 連続充電電流:200 A、375 A
  • 定格電圧:1,000 V
  • ケーブル長:5 m、6 m、7 m、25 ft
  • 温度センサ:Pt 1000
  • 4線式測定テクノロジ(375 Aのみ)
  • 保護等級:IP67(嵌合時)
  • 認証:UL 2251、SAE J3400、IEC 62196-3、IATF 16949

特長

  • 人間工学に基づき独立したハンドルが、快適な操作性を実現し、ハンドル表面の温度上昇を防止
  • モールド一体成型キャップ付き感電保護と正確な温度センサにより、最大限の安全性を実現
  • UL、SAE、IEC、IATF規格への適合により、非常に高い品質と互換性を確保
  • ご要望に応じて、ロゴ、カスタム指定のケーブル長、組立済みケーブルエンドを付けて提供

最大1,000 kW対応のCCS充電ケーブル

新しい冷却コンセプトによるハイパワー充電(High Power Charging)

第2世代CHARX connect professional冷却型HPC充電コネクタは、ブーストモードで最大1 MWを伝送します。この巨大な電力により、数分で充電できるのは電気自動車だけではありません。大型バッテリーを備えたユーティリティビークルも、すぐに再使用できるようになります。

主な特長

  • 充電規格:CCSタイプ2
  • アクティブ冷却による充電電流:ブーストモードで1,000 A、連続で800 A
  • パッシブ冷却による充電電流:ブーストモードで800 A、連続で600 A
  • 定格電圧:1,000 V
  • 冷媒:水・グリコール混合液
  • 温度センサ:Pt 1000
  • 4線式測定テクノロジ
  • 保護等級:IP67

特長

  • 新しい冷却コンセプトによる最大1,000 kWの充電電力 - 取り扱いも向上
  • ご要望に応じてカスタム指定の接続コンセプト – お客様のHPC充電ステーションに合わせて調整
  • 完全に交換可能な嵌合面で、迅速でコスト効率が優れ、持続可能なメンテナンス
  • 絶縁モニタによる、信頼性が高くコスト効率の優れた漏れ検出
  • 組込みの4線式測定テクノロジで、計量法に準拠の課金

新世代のCCS充電ケーブル

堅牢でメンテナンスが簡単、また細部まで考慮されている

当社の実績のある新世代CHARX connect standard CCS充電コネクタは、150~250 kWの中出力範囲に対応しています。この製品シリーズは、新たなハウジング設計で、堅牢性、安全性、課金、メンテナンスの面で多くの改善が施されています。

主な特長

  • 充電規格:CCSタイプ2
  • DC定格電流:150 A~250 A
  • DC定格電圧:1,000 V
  • 導体断面積:35 mm²~70 mm² x 2
  • 温度センサテクノロジ:Pt 1000 x 2
  • 4線式測定テクノロジ
  • 保護等級:IP54(プラグ挿入時)
  • ケーブル長:4 m~10 m

特長

  • 中出力範囲のあらゆるDC充電アプリケーションに対応する幅広い製品ラインアップ
  • 非常に堅牢で耐久性の高いコネクタ設計で高可用性
  • 4線式測定テクノロジ対応で、計量法に準拠のシンプルな課金が可能
  • DC+とDC-の分離用の2チャンバシールシステムによる高度な安全性
  • 電源用コンタクトを含む交換可能な嵌合面により、迅速でコスト効率の優れたメンテナンス

新世代のGB/T DC充電ケーブル

堅牢で耐久性があり、適応性が高い

中国のGB/T規格に準拠した新しいCHARX connect standard DC充電コネクタは、性能クラス125および250 kWに対応しています。お客様のニーズに適応し、高品質の材料、信頼性の高いテクノロジ、また人間工学に基づいた操作性が魅力的です。

主な特長

  • 充電規格:GB/T
  • DC定格電流:125 A~250 A
  • DC定格電圧:1,000 V
  • 導体断面積:35 mm²~70 mm² x 2
  • 温度センサテクノロジ:Pt 1000 x 2
  • 保護等級:IP54(プラグ挿入時)
  • ケーブル長:2 m~10 m
  • CE認証

特長

  • 過酷な条件下で非常に高い可用性を実現する、堅牢で耐久性の高い設計
  • 自由に制御可能なLEDストリップライトにより、コーポレートカラーでの直感的な状態表示を実現
  • オプションのブーストモードにより、短時間で最大500 kWのより高い充電電力が可能
  • カスタム指定アプリケーションを実装するためのオプションのS1スイッチ
  • ご要望に応じて、カスタムハウジングカラー、顧客ロゴ、代替温度センサテクノロジを提供

コンパクトなCCS充電ケーブル

最大125 kWの充電が可能に

新たな性能クラスのCHARX connect compact CCSタイプ1充電ケーブルは、連続で125 kWを伝送できます。CCS充電コネクタは洗練されたデザインで、最新のDC家庭用充電器や、公共や商業セクターの車両フリートにおける小規模なDC充電ステーションに適しています。

主な特長

  • 充電規格:CCSタイプ1
  • 連続充電電流:125 A
  • 定格電圧:1,000 V
  • 導体断面積:1 AWG
  • 保護等級:IP44(嵌合時)
  • 認証:UL 2251(UL 2202対応)、ISO/IEC 15118

特長

  • カーポートから充電パークまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブル
  • 人間工学に基づいた設計により、取扱いが便利
  • ケーブルの高い柔軟性で、寒冷地でも使用可能
  • ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 – 充電ステーションの一貫したブランド化
  • 自動車規格IATF 16949に準拠して開発・製造

当社のDC充電ケーブルの比較 どの製品シリーズがお客様のアプリケーションにより適しているかご判断ください

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

充電規格 40 kW~125 kW (40 A~125 A / 1000 V) 150 kW~250 kW (150 A~250 A / 1000 V) 375 kW~500 kW (375 A~500 A / 1000 V)
Ladestrom im Boost Mode ¹⁾ - 500 kW (500 A / 1000 V) 500 kW~700 kW (500 A~700 A / 1000 V)
Ladestrom dauerhaft ²⁾ 家庭用・半公共用の低容量の充電電力 半公共用・公共用の中容量の充電電力 公共用のハイパワー充電(High Power Charging)
Bemessungsspannung 私用カーポート、企業、レストランおよび小売業の駐車場、公共駐車場 企業、レストランおよび小売業の駐車場、公共駐車場、ガソリンスタンド 高速道路のHPC急速充電パーク、サービスステーション、休憩エリア
Anwendungsbereich CCSタイプ1、CCSタイプ2 CCSタイプ1、CCSタイプ2、GB/T CCSタイプ1、CCSタイプ2、GB/T
Steckgesichtsrahmen austauschbar ³⁾
Kontakte austauschbar ³⁾
Vierleiter-Messtechnik ³⁾
Flüssigkeitskühlung ⁴⁾
CHARX connect compactの詳細 product-list-charx-connect-standard CHARX connect professionalの詳細

¹短時間でより高い充電電力が可能です。可能なタイムスパンは数多くの周囲条件に左右されます。詳細は、各製品の製品同梱の説明書をご参照ください。
² GB/Tでは現在無効です。
³ 現在、充電電力が最大375 kWの非冷却型バージョンは有効になっていません。
⁴ 現在、HPC CCSタイプ2は有効になっていません。

短時間で高い充電電力を実現するブーストモードでのDC充電ケーブルの充電曲線の例

ブーストモードでの高い充電電力 しくみと、考慮すべき点はどのようなものでしょうか。

当社はメーカーとして、周囲温度-30~+40°Cで、当社が定義した定格電流INでの連続動作向けのDC充電ケーブルを設計しています。ブーストモードでは、一部のDC充電ケーブルは大幅に高い充電電力を短時間提供することができます。この目的で、それぞれの製品に同梱の説明書に最大電流Imaxを指定しています。

充電ケーブルをブーストモードで稼働できる期間は、充電ポイントの使用頻度や車両用充電インレットのデザインなど、非常に多くの周囲条件によって異なります。また充電ケーブルは、周囲温度が高いと稼働可能時間は短くなります。

ブーストモードを利用する充電ステーションのメーカーやオペレータにとっては、内蔵されている温度センサテクノロジを使用して、DC電源用コンタクトの温度を継続的に監視することが必須です。限界温度のTMax.+90°Cに達した場合、充電プロセスを中止しなければなりません。システムが限界温度に達した場合、充電電力を早期に、例えば定格電流INに減少させることが推奨されます。ここでは、ディレーティングに注目しています。

CHARX connect compact 充電電力40~125 kWのコンパクトなCCS充電ケーブル

家庭用充電器を使用して自宅で電気自動車を充電する人
CCSタイプ1およびCCSタイプ2用のコンパクトな充電ケーブル
CCS充電コネクタを電気自動車に接続
vehicle-to-gridおよびvehicle-to-homeアプリケーションに最適なCCS充電ケーブル
家庭用充電器を使用して自宅で電気自動車を充電する人

直流による充電は、家庭環境だけではなく、ケータリングや小売り部門でもますます使われています。顧客はそこで30分から数時間ほど滞在するため、20~100 kWの範囲の低充電電力で十分です。CHARX connect compactシリーズの当社のコンパクトなCCS充電ケーブルは、ここでは理想的で経済的なソリューションです。

CCSタイプ1およびCCSタイプ2用のコンパクトな充電ケーブル

標準CCS充電ケーブルと比較して、CHARX connect compactは35%コンパクトで、最大75%軽量です。CCS充電コネクタは洗練されたコンパクトなデザインで、最新のDC家庭用充電ステーションや、公共や商業セクターの小規模なDC充電ステーション向けに完璧に調整されています。次の性能クラスがあります:

  • CCSタイプ1:40 A、80 A、125 A / 1000 V
  • CCSタイプ2:40 A、80 A / 1000 V

CCS充電コネクタを電気自動車に接続

コンパクトなCCS充電ケーブルがグッドデザイン賞(Good Design Award)2021を受賞しました。充電コネクタのデザインは、ハンブルグ(Hamburg)出身の学士デザイナーStephan Gahlow氏と協力して開発され、その現代的なスタイルで審査員に感銘を与えました。グリップゾーンは人間工学に基づいた形状で、握りやすく快適な使い心地にもなっています。

vehicle-to-gridおよびvehicle-to-homeアプリケーションに最適なCCS充電ケーブル

双方向コンバータテクノロジにより、近い将来のDC家庭用充電器は、vehicle-to-gridおよびvehicle-to-homeの給電が可能になります。ここでは、車載バッテリーから充電ステーションを経由して送電網やユーザーのご自宅に電気を流すことを制御することができます。これらのV2GおよびV2Hアプリケーション向けに、コンパクトなCCS充電ケーブルは理想的なソリューションです。

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

CHARX connect compactシリーズのコンパクトなCCS充電コネクタの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。

CCS充電コネクタの詳細 家庭用DC充電器と小規模DC充電ステーション向けに完璧に調整

インタラクティブイメージマップ:80 kWまでのDC充電電力向けのコンパクトなCCS充電コネクタ
銀めっきコンタクト
電源および信号コンタクトの銀めっき表面により、効率の良い電力伝送、最適な腐食保護と長期的な安定性が確保されます。
優れたシーリングコンセプト
洗練されたシーリングコンセプトにより、軸方向の水密性が常に確保され、湿気が充電コネクタやケーブルに侵入するのを防ぎます。
人間工学に基づくハンドルを備えたコンパクト設計
グリップゾーンは人間工学に基づいた形状で、握りやすく快適な使い心地になっています。さらに、コンパクト設計により、充電ステーションと充電コネクタとの間の全体的な外観の調和が確保されます。
DIN EN 50620準拠のケーブル
特に堅牢でVDE認定の充電ケーブルは、絶縁厚さ、材料の柔軟性、その他の特性に関して、E-Mobilityアプリケーション向けに特別に設計されました。
個別ロゴ
フエニックス・コンタクトのロゴの代わりに、ご要望に応じて、耐UVおよび耐候性のプラスチック製ラベルに印字されたお客様ロゴ付き充電コネクタの製造も承っております。
内蔵の温度センサテクノロジ
電源コンタクトで直接温度測定を正確に行うことにより、過熱の際に充電プロセスを中断して、ユーザーを危険から、充電ステーションを損傷から保護することができます。
Kompaktes Design
Das kompakte Design ist konsequent ausgelegt auf moderne DC-Wallboxen sowie kleinere DC-Ladestationen und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.
Good Design Award 2021
Für ihr praktisches und stilvolles Design wurden die CCS-Ladestecker mit dem Good Design Award 2021 des Chicago Athenaeum Museums prämiert.
お客様の参考事例
稼働中のCHARX connect compact

Evtec社は双方向DC充電が可能な家庭用充電器を開発しました。低電力のDC充電ステーション向けに特別に開発された、当社のCHARX connect compact CCS充電ケーブルがここで使用されています。

詳細をご覧ください
双方向DC充電用Evtec社製家庭用充電器

CHARX connect professional 最大500 kWのハイパワー充電用GB/TおよびCCS充電ケーブル

電気自動車はハイパワー充電ケーブルで充電され、進捗はスマートフォンで表示
ハイパワー充電:冷却ありとなしの場合の充電プロセス中の温度曲線
電気自動車があるハイパワー充電ステーション
画面上のすべての充電ポイントの状態を監視する制御室内の充電パークオペレータ
HPC充電ケーブルを備えた急速充電ステーションで電気自動車を充電する人
電気自動車はハイパワー充電ケーブルで充電され、進捗はスマートフォンで表示

ハイパワー充電を使用すると、長距離分の急速充電は内燃エンジン自動車への給油に匹敵するようになります。この高度な充電テクノロジにより、短い休憩時間の間に電気自動車のバッテリーを500,000ワット(1メガワットの半分)の充電電力で充電することが可能になります。

当社のハイパワー充電コネクタは、CCS規格に準拠しているため、HPC充電電力にまだ対応していない電気自動車との下位互換性があります。

ハイパワー充電:冷却ありとなしの場合の充電プロセス中の温度曲線

定格電流を決定するために、VDE-AR-E 2623-5-3指令とIEC TS 62196-3-1規格に従って、充電コネクタとケーブルは周囲温度より最高50 Kまでの温度上昇が許容されます(ΔTmax = 50 K)。そのため、充電プロセス中に最大温度+90°Cが許容されます。

これを確保するために、計5個の温度センサが、HPC充電コネクタ内に発生する熱をリアルタイムで測定します。コントローラは取得したデータを評価し、それに応じて冷却ユニット出力を調整します。環境に優しい冷却液は水とグリコールの混合で、内蔵の冷却ダクト経由で効率的に放熱させます。これにより、安全かつ規格に準拠して過熱が防止されます。

電気自動車があるハイパワー充電ステーション

当社の冷却HPC充電ケーブルは、オプションでパネル貫通も利用でき、充電ステーションで充電ケーブルの迅速で安全、便利な取付けが可能です。パネル貫通は電力伝送用、通信用、冷却回路用に定義されたインターフェースを備えています。

画面上のすべての充電ポイントの状態を監視する制御室内の充電パークオペレータ

冷却型HPC充電ケーブルは、充電コネクタの全体的な状態、使用状況と消耗状況、さらにその他の分析データに関する情報を提供する、センサテクノロジを備えています。マイクロプロセッサはこの情報を充電コネクタ内ですべて処理・保存し、CANバスインターフェースを通して充電コントローラにリアルタイムで伝送も行います。つまり、オペレータは常に、充電コネクタの状態に関する完全な透明性を得ることができます。

HPC充電ケーブルを備えた急速充電ステーションで電気自動車を充電する人

当社のHPC充電ケーブルには、CCSタイプ2規格に準拠する液冷なしのバージョンもあります。代わりに、CCS充電ケーブルでは、55 mm² x 4に増加された導体断面積を使用します。そのため、最大+40°Cの温度で375 kW(375 A / 1000 V)を、さらにブーストモードでは短時間500 kW(500 A / 1000 V)を連続的かつ安全に伝送することができます。

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

CHARX connect professionalシリーズの冷却型HPC充電コネクタの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。

冷却型HPC充電コネクタの詳細 CHARX connect professionalのテクノロジと特長をご紹介

インタラクティブイメージマップ:ハイパワー充電コネクタの内部
マイクロプロセッサとセンサテクノロジ
内蔵されたセンサテクノロジにより、充電コネクタの全体的な状態、使用状況と消耗状況、さらにその他の分析データに関する情報が提供されます。マイクロプロセッサはこの情報をすべて処理して保存し、CANバスインターフェースを通して充電コントローラにリアルタイムで伝送します。
冷却液
冷却液としては、環境に優しくメンテナンスが容易な水とグリコールの混合液を使用しています。充電ケーブルと電源用コンタクトの両方を冷却します。
コンタクトキャリア
コンタクトキャリアは、その優れた熱伝導性により、ヒートシンクとしても機能します。可能な限り効果的に熱を排除するために冷却液を用いて動作します。
温度センサ付きの交換可能な電源用コンタクト
銀めっきDC電源用コンタクトは、メンテナンス中に冷却液を排出させずに簡単に交換することができます。内蔵された温度センサは、リアルタイムで発生する熱を測定し、要件に応じて省電力の冷却性能を提供します。
交換可能な嵌合面フレーム
損傷した場合は、5本のねじを外すだけで嵌合面フレームを交換することができ、更なる作業は不要です。
漏れセンサ
漏れセンサにより、非常に高度な安全性が提供されます:冷却液が充電コネクタの内部から漏れ出た場合、ただちにコントローラに信号が送られ充電プロセスが停止します。
便利な取扱い
グリップゾーンは人間工学に基づいた形状で、握りやすく快適な使い心地になっています。
研究プロジェクト
稼動中のCHARX connect professional

最近のFastCharge研究プロジェクトで、Allego、BMW、Porsche、Siemensと共に、超急速充電テクノロジが実社会で使用できることを示しました。当社の冷却型ハイパワー充電ケーブルが、このプロジェクトで重要な役割を果たしました。

詳細をご覧ください
HPC充電コネクタ(ハイパワー充電)を電気自動車に接続

堅牢で未来志向、且つ、メンテナンスが簡単 当社のDC充電ケーブルのその他のメリットのご紹介

雨の中で地面に置かれた急速充電ステーションのCCS充電コネクタ
CCS充電ステーションでの充電プロセスは課金対象 – 請求書をスマートフォンに表示
急速充電ステーションでHPC充電コネクタの嵌合面を交換する保守技術員
雨の中で地面に置かれた急速充電ステーションのCCS充電コネクタ

DC充電ケーブルの優れたシーリングコンセプトにより、軸方向の水密性が完全に確保され、ケース内の導電部を湿気から完全に保護します。これによりユーザーの電気的安全性が最大化されて、充電インフラのフェールセーフ性能が向上します。

革新的な2室シーリングシステムは当社のシーリングシステム開発の次の段階をマーク:DC+とDC-の電源用コンタクトを物理的に分離することで、短絡を完全に除外することができます。

また、高品質素材により、厳しい条件の屋外での継続的使用でも、充電コネクタに必要な堅牢性と長いサービス寿命が確保されています。

CCS充電ステーションでの充電プロセスは課金対象 – 請求書をスマートフォンに表示

計量法に準拠して充電プロセスに確実に課金するため、DC充電ケーブルとコネクタは、すでに4線式測定テクノロジ向けに準備されているため、将来性があります。

4線式測定テクノロジにより、電気自動車に伝達されるエネルギーを正確に判断するために、充電ケーブル内の電力損失を記録することができます。

急速充電ステーションでHPC充電コネクタの嵌合面を交換する保守技術員

半公共用または公共用の充電ステーションの充電コネクタは、堅牢な材料で製造されてはいますが、定期的なメンテナンスは必要です。また、不適切な取り扱いがもたらす結果によるものでも同様です。通常、損傷は嵌合面に生じます。

別売りの当社の修理キットにより、メンテナンス作業中に、充電コネクタの嵌合面フレームと電源用コンタクトを迅速かつ簡単に交換することができます。このため時間とコストのかかる交換が不要になります。これにより、時間とコストを削減でき、充電インフラの可用性が向上し、より持続可能にもなります。

急速充電ステーションでNACS充電ケーブルを使用して電気自動車を充電する人

NACSの到来 – 当社は準備ができています 最も厳しい要件に対応するACおよびDC充電ケーブル

北米充電規格(North American Charging Standard、NACS)は勢いを増しており、長期的にはタイプ1 CCS充電規格を置き換えていきます。したがって、NACSは、北米における輸送部門の電動化や充電インフラの強化において中心的な役割を果たすことになります。

当社は、E-Mobility充電テクノロジのスペシャリストとして、当然のことながらお客様の変化するご要件に対応していきたいと考えているため、AC充電とハイパワー充電(High Power Charging)の両方で非常に高い要求を満たすSAE準拠およびUL認証取得済みのNACS充電ケーブルを提供します。

お客様専任担当者

当社の製品およびソリューションに関するすべてのご質問に対応

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インフラプロジェクトについて、ご遠慮なくお問い合わせください。