直流による充電は、家庭環境だけではなく、ケータリングや小売り部門でもますます使われています。顧客はそこで30分から数時間ほど滞在するため、20~100 kWの範囲の低充電電力で十分です。CHARX connect compactシリーズの当社のコンパクトなCCS充電ケーブルは、ここでは理想的で経済的なソリューションです。
CHARX connect standard、GB/T、DC充電ケーブル、 250 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 7 m、ストレート、保護キャップ付き、アナログ温度センサ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、GB/T 20234.1-2015 、GB/T 20234.3-2015、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電