製品リスト:変更用変流器

フィルタ

14件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

変流器 - PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921

セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。 ロゴスキーコイルの長さ:300 mm、直径:95 mm。 信号線の長さ:3 m。 ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。

変流器 - PACT RCP-4000A-1A-D140 - 2904922

セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。 ロゴスキーコイルの長さ:450 mm、直径:140 mm。 信号線の長さ:3 m。 ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。

変流器 - PACT RCP-4000A-1A-D190 - 2904923

セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。 ロゴスキーコイルの長さ:600 mm、直径:190 mm。 信号線の長さ:3 m。 ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。

変流器 - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

セット内容はねじ式4方向信号変換器、バスバーとパワーラインでAC電流測定を行うロゴスキーコイル(長さ300 mm/径95 mm)。
信号変換器は出力側で標準シグナル8点を出力し、スイッチング出力が1点あります。

変流器 - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - 2910325

セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。 ロゴスキーコイルの長さ:300 mm、直径:95 mm。 信号線の長さ:5 m。 ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。

変流器 - PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - 2910326

セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。 ロゴスキーコイルの長さ:300 mm、直径:95 mm。 信号線の長さ:10 m。 ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。

変流器 - PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。 ロゴスキーコイルの長さ:600 mm、直径:190 mm。 信号線の長さ:10 m。 ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。

変流器 - PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - 2906232

セット内容はねじ式4方向信号変換器、バスバーとパワーラインでAC電流測定を行うロゴスキーコイル(長さ450 mm/径140 mm)。
信号変換器は出力側で標準シグナル8点を出力し、スイッチング出力が1点あります。

変流器 - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

セット内容はねじ式4方向信号変換器、バスバーとパワーラインでAC電流測定を行うロゴスキーコイル(長さ600 mm/径190 mm)。
信号変換器は出力側で標準シグナル8点を出力し、スイッチング出力が1点あります。

変流器 - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

セット内容はプッシュイン式4方向信号変換器、バスバーとパワーラインでAC電流測定を行うロゴスキーコイル(長さ400 mm/径95 mm)。
信号変換器は出力側で標準シグナル8点を出力し、スイッチング出力が1点あります。

14 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階