CHARX connect―充電ステーションおよび家庭用充電器向け充電ソケット

充電ステーションおよび家庭用充電ステーション向けのAC充電ソケット

タイプ2 CHARX connect modular充電ソケットは、AC充電ステーションおよび家庭用充電ステーションに取り付けられ、最大22 kWの充電電力でモバイルAC充電ケーブルを介して電気自動車のAC充電を可能にします。当社のモジュラー型システムを使用すると、設計や機能範囲をお客様の要件に個別に適合させることができます。

特長

  • モジュラー型システムにより、非常に高い柔軟性
  • プラグイン接続ケーブルで、簡単な取付けとメンテナンス
  • オプションのLEDディスプレイによる迅速な状態検出
  • オプションのシャッターによる安全な感電防止
  • 完全一体成形のコンタクトによる、防水性と防塵性
  • 自動車規格IATF 16949に準拠して開発および製造

新製品

新世代のCHARX connect modularタイプ2充電ソケット

全体の奥行きを縮小したAC充電ソケット

柔軟で省スペースな取付け用

新世代のCHARX connect modularタイプ2充電ソケットを充電ステーションのプリント基板に直接取り付けることが可能になりました。設置の奥行きが縮小したことで、スペースを大幅に節約することができます。また、アクチュエータの位置は3か所からお選びいただけます。

主な特長

  • 充電電流:20 A、32 A
  • 定格電圧:250 V、480 V
  • 設置時奥行き:54 mm(ストレインリリーフとアクチュエータなし)
  • 保護等級:IP44(嵌合時)、IP54(保護カバー使用時)
  • アクチュエータ:4極、12 V、4/8/12時の位置
  • 温度センサ:PTC(オプション)
  • ケーブル長:0.3 m、0.7 m、1.5 m

特長

  • 前世代と比較して最大38%の省スペース化
  • 個別に設定可能なシステム - アクチュエータの位置も柔軟に選択可能に
  • 簡単な取付け - プリント基板への直付けや、プラグイン接続ケーブルを使用する従来の方法も可能に
  • モールド成型コンタクトにより、横方向の力に強く、防水・防塵仕様
  • CHARX connect modularシリーズのすべての保護カバーおよびシャッターと相互性あり

製品動画 AC充電ソケット

AC充電ソケットのモジュラー型システム CHARX connect modularはカスタム設定可能

家庭用充電器と充電ステーション用AC充電ソケットのモジュラー型システム
インフラ用充電ソケットの保護カバー内のLEDステータスインジケータ
インフラ用充電ソケットのシャッター
インフラ用充電ソケット、温度センサテクノロジ、ロックアクチュエータ
インフラ用充電ソケット向けのプラグイン接続ケーブル
家庭用充電器と充電ステーション用AC充電ソケットのモジュラー型システム

当社では、CHARX connect modularタイプ2充電ソケットを使用して、わずか4つのステップですべてのコンポーネントを自由に組み合わせることができるスマートなモジュラー型システムを提供します。したがって、充電ステーションまたは家庭用充電器に最適な充電ソケットのデザイン、機能範囲、充電能力をお選びいただけます。

詳細については、他のテキストフィールドを開いてください。

インフラ用充電ソケットの保護カバー内のLEDステータスインジケータ

丸型または角型のデザイン
家庭用充電器または充電ステーションのデザインに合わせて、丸型または角型の保護カバーのどちらかをお選びください。片手操作で、もう片方の手を使わずに充電コネクタで簡単に開くことができます。ガラス繊維強化のハウジングが気候や破壊行為から充電ステーションを保護

LEDインジケータありまたはなし
オプションで、保護カバーに内蔵されたLEDステータスインジケータを選択できます。これにより、ユーザーは一目で充電ポイントの状態を確認することができます。RGB LEDは、自由に制御可能で、RGBの色で点灯、点滅、脈動が可能です。正確なライトガイドテクノロジにより、最適な光の拡散で均一な照明パターンが確保されます。取付けねじ経由のLEDへの給電で、設置がシンプルです。

個別ロゴ
オプションで保護カバーもご用意しています:

  • フエニックス・コンタクトのロゴ入り
  • お客様のロゴ入り(指定により)
  • お客様のロゴ用のステッカーフィールド付き
  • 「C」識別付き
    DIN EN 17186準拠
  • ロゴ、ステッカーフィールド、識別なし

インフラ用充電ソケットのシャッター

安全な感電防止機能
シャッターは、IEC 61851-1、IEC 62196-1、IEC 62196-2準拠のすべての電源用および信号用コンタクトに対する確実な感電保護を確保するため、電気的安全性が向上し、破壊行為や湿気から充電ステーションを保護します。スペイン、ポルトガル、イギリス、フランス、スウェーデン、イタリア、スイスなど、一部の国の基準では、感電保護が必要です。

直観的に分かる操作
操作は直感的 – 充電プラグを挿入するだけでシャッターが開きます。充電コネクタは回転やスライドはしません。

互換性
当社のシャッターは、フエニックス・コンタクトのすべてのタイプ2充電ソケットおよび保護カバーと互換性があります。

インフラ用充電ソケット、温度センサテクノロジ、ロックアクチュエータ

PTCありまたはなし
温度センサ

人と充電ステーションを保護するため、電源コンタクトの過熱時に充電プロセスを中断するオプションの温度監視を使用することができます。

3線または4線のロックアクチュエータ付き
充電ソケットには、3極または4極ロックアクチュエータと、対応する接続ケーブルがあります。

銀めっき、完全一体成形コンタクト
電源用および信号用コンタクトの銀めっき表面により、効率の良い電力伝送、最適な腐食保護と長期的な安定性が確保されます。完全一体成形されているため、防水性と防塵性があります。

インフラ用充電ソケット向けのプラグイン接続ケーブル

別途入手可能なケーブルセットを選択することにより、充電ソケットの充電電力を決めることができます。

  • 単相または三相ケーブル
  • 20 Aまたは32 Aの充電電流
  • 0.3~2.0 mのケーブル長(ご要望に応じて延長も可)

プラグイン接続ケーブルにより、設置とその後のメンテナンスの際の充電ソケットの交換がシンプルになります。

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

シャッターとLED表示付き保護カバーを含む、タイプ2充電ソケットの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。

内蔵の自由に制御可能なLEDディスプレイ コンフィグレーションの例

青色に脈動/点灯するタイプ2充電ソケット
脈動する青:充電が進行中、青に点灯:充電完了
タイプ2充電ソケットが赤で点滅
赤で点滅:充電プロセスが障害により中断
タイプ2充電ソケットが橙色に点灯
橙色に点灯:充電ポイントはユーザー用に予約済み
タイプ2充電ソケットが緑色に点灯
緑色に点灯:充電ポイントは空いていて充電準備完了

便利で安全、2つの賞を受賞 当社のAC充電ソケットのその他のメリットのご紹介

充電ステーションにAC充電コネクタを差し込む人
CHARX connect modular AC充電ソケットの電源用コンタクトのPTC温度センサ
CHARX connect modular AC充電ソケットの、ドイツデザイン賞(German Design Award)2023とiFデザイン賞(iF Design Award)2023の受賞セレモニー
充電ステーションにAC充電コネクタを差し込む人

電話をしながらでも、買い物の荷物を持ちながらでも – 日常の充電状況において、充電ケーブルを充電ステーションに接続する際、電気自動車の運転者は片手しか空いていないことがよくあります。

そのため当社では常に片手操作向けのAC充電ソケットを設計しています:保護カバーとシャッターの両方を、もう片方の手を使わずに充電コネクタで簡単に開くことができます。大きな違いを生む小さな機能で、多くのお客様から高く評価されています。

CHARX connect modular AC充電ソケットの電源用コンタクトのPTC温度センサ

オプションの温度センサが、例えば異物や汚染によって生じる過熱から、充電ソケットを確実に保護します。これにより、ユーザーを危険から保護し、コストのかかる充電ステーションの損傷を防ぎます。

センサは、各電源用コンタクトに配置された一連のPTC抵抗器で構成されます。充電コントローラは、抵抗値を検出することにより、限界温度を超えた場合に直ちにシャットダウンを開始することができます。

CHARX connect modular AC充電ソケットの、ドイツデザイン賞(German Design Award)2023とiFデザイン賞(iF Design Award)2023の受賞セレモニー

CHARX connect modularは、モジュラリティと魅力的なデザインで、次の2つの有数のデザイン賞を獲得しました:

  • iFデザイン賞(iF Design Award)2023
  • ドイツデザイン賞(German Design Award)2023

この受賞では、お客様のアプリケーションの個別要件に合わせてすべての部品を自由に組み合わせられる、当社の優れたモジュラー型原理が鍵となりました。

お客様専任担当者

当社の製品およびソリューションに関するすべてのご質問に対応

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インフラプロジェクトについて、ご遠慮なくお問い合わせください。