当社では、CHARX connect modularタイプ2充電ソケットを使用して、わずか4つのステップですべてのコンポーネントを自由に組み合わせることができるスマートなモジュラー型システムを提供します。したがって、充電ステーションまたは家庭用充電器に最適な充電ソケットのデザイン、機能範囲、充電能力をお選びいただけます。
詳細については、他のテキストフィールドを開いてください。
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
タイプ2 CHARX connect modular充電ソケットは、AC充電ステーションおよび家庭用充電ステーションに取り付けられ、最大22 kWの充電電力でモバイルAC充電ケーブルを介して電気自動車のAC充電を可能にします。当社のモジュラー型システムを使用すると、設計や機能範囲をお客様の要件に個別に適合させることができます。
CHARX connect modular、タイプ 2、コンタクト、アクセサリ、IEC 62196-2
CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、32 A 、 480 V AC、アクセサリ、単線、長さ: 0.3 m、プラグイン取付け、片側にピンコンタクト付き、エレクトロモビリティ用充電ステーション(EVSE)でタイプ2インフラ用充電ソケットと互換性あり、IEC 62196-2
CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、32 A 、 480 V AC、アクセサリ、単線、長さ: 0.3 m、プラグイン取付け、片側にピンコンタクト付き、温度センサ付き、エレクトロモビリティ用充電ステーション(EVSE)でタイプ2インフラ用充電ソケットと互換性あり、IEC 62196-2
CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、単心ワイヤなし、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、四角、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、IEC 62196-2
CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、32 A 、 480 V AC、アクセサリ、単線、長さ: 1.5 m、プラグイン取付け、片側にピンコンタクト付き、エレクトロモビリティ用充電ステーション(EVSE)でタイプ2インフラ用充電ソケットと互換性あり、IEC 62196-2
CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、20 A 、 480 V AC、アクセサリ、単線、長さ: 0.7 m、プラグイン取付け、片側にピンコンタクト付き、エレクトロモビリティ用充電ステーション(EVSE)でタイプ2インフラ用充電ソケットと互換性あり、IEC 62196-2
CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、単心ワイヤなし、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、四角、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、IEC 62196-2
CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、32 A 、 250 V AC、アクセサリ、単線、長さ: 0.7 m、プラグイン取付け、片側にピンコンタクト付き、エレクトロモビリティ用充電ステーション(EVSE)でタイプ2インフラ用充電ソケットと互換性あり、IEC 62196-2
CHARX connect modular、タイプ 2、コンタクト、アクセサリ、IEC 62196-2
CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、32 A 、 480 V AC、アクセサリ、単線、長さ: 0.7 m、プラグイン取付け、片側にピンコンタクト付き、エレクトロモビリティ用充電ステーション(EVSE)でタイプ2インフラ用充電ソケットと互換性あり、IEC 62196-2
新世代のCHARX connect modularタイプ2充電ソケットを充電ステーションのプリント基板に直接取り付けることが可能になりました。設置の奥行きが縮小したことで、スペースを大幅に節約することができます。また、アクチュエータの位置は3か所からお選びいただけます。
当社では、CHARX connect modularタイプ2充電ソケットを使用して、わずか4つのステップですべてのコンポーネントを自由に組み合わせることができるスマートなモジュラー型システムを提供します。したがって、充電ステーションまたは家庭用充電器に最適な充電ソケットのデザイン、機能範囲、充電能力をお選びいただけます。
詳細については、他のテキストフィールドを開いてください。
丸型または角型のデザイン
家庭用充電器または充電ステーションのデザインに合わせて、丸型または角型の保護カバーのどちらかをお選びください。片手操作で、もう片方の手を使わずに充電コネクタで簡単に開くことができます。ガラス繊維強化のハウジングが気候や破壊行為から充電ステーションを保護
LEDインジケータありまたはなし
オプションで、保護カバーに内蔵されたLEDステータスインジケータを選択できます。これにより、ユーザーは一目で充電ポイントの状態を確認することができます。RGB LEDは、自由に制御可能で、RGBの色で点灯、点滅、脈動が可能です。正確なライトガイドテクノロジにより、最適な光の拡散で均一な照明パターンが確保されます。取付けねじ経由のLEDへの給電で、設置がシンプルです。
個別ロゴ
オプションで保護カバーもご用意しています:
安全な感電防止機能
シャッターは、IEC 61851-1、IEC 62196-1、IEC 62196-2準拠のすべての電源用および信号用コンタクトに対する確実な感電保護を確保するため、電気的安全性が向上し、破壊行為や湿気から充電ステーションを保護します。スペイン、ポルトガル、イギリス、フランス、スウェーデン、イタリア、スイスなど、一部の国の基準では、感電保護が必要です。
直観的に分かる操作
操作は直感的 – 充電プラグを挿入するだけでシャッターが開きます。充電コネクタは回転やスライドはしません。
互換性
当社のシャッターは、フエニックス・コンタクトのすべてのタイプ2充電ソケットおよび保護カバーと互換性があります。
PTCありまたはなし
温度センサ
人と充電ステーションを保護するため、電源コンタクトの過熱時に充電プロセスを中断するオプションの温度監視を使用することができます。
3線または4線のロックアクチュエータ付き
充電ソケットには、3極または4極ロックアクチュエータと、対応する接続ケーブルがあります。
銀めっき、完全一体成形コンタクト
電源用および信号用コンタクトの銀めっき表面により、効率の良い電力伝送、最適な腐食保護と長期的な安定性が確保されます。完全一体成形されているため、防水性と防塵性があります。
別途入手可能なケーブルセットを選択することにより、充電ソケットの充電電力を決めることができます。
プラグイン接続ケーブルにより、設置とその後のメンテナンスの際の充電ソケットの交換がシンプルになります。
シャッターとLED表示付き保護カバーを含む、タイプ2充電ソケットの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
電話をしながらでも、買い物の荷物を持ちながらでも – 日常の充電状況において、充電ケーブルを充電ステーションに接続する際、電気自動車の運転者は片手しか空いていないことがよくあります。
そのため当社では常に片手操作向けのAC充電ソケットを設計しています:保護カバーとシャッターの両方を、もう片方の手を使わずに充電コネクタで簡単に開くことができます。大きな違いを生む小さな機能で、多くのお客様から高く評価されています。
オプションの温度センサが、例えば異物や汚染によって生じる過熱から、充電ソケットを確実に保護します。これにより、ユーザーを危険から保護し、コストのかかる充電ステーションの損傷を防ぎます。
センサは、各電源用コンタクトに配置された一連のPTC抵抗器で構成されます。充電コントローラは、抵抗値を検出することにより、限界温度を超えた場合に直ちにシャットダウンを開始することができます。
CHARX connect modularは、モジュラリティと魅力的なデザインで、次の2つの有数のデザイン賞を獲得しました:
この受賞では、お客様のアプリケーションの個別要件に合わせてすべての部品を自由に組み合わせられる、当社の優れたモジュラー型原理が鍵となりました。