製品リスト:アクセサリ

フィルタ

5件

DINレールアダプタ - PACT MCR-RA - 2277598

DINレール取付け用アダプタ

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

取付け材 - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

PACT変流器はパワーレールにすばやく取付け可能です。 工具を使わずに手で簡単に取付けることができます。 固定ピン:40 mm、取付けラッチ:13 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

取付け材 - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

PACT変流器はパワーレールにすばやく取付け可能です。 工具を使わずに手で簡単に取付けることができます。 固定ピン:65 mm、取付けラッチ:13 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

取付け材 - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

PACT変流器はパワーレールにすばやく取付け可能です。 工具を使わずに手で簡単に取付けることができます。 固定ピン:40 mm、取付けラッチ:16 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

取付け材 - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

PACT変流器はパワーレールにすばやく取付け可能です。 工具を使わずに手で簡単に取付けることができます。 固定ピン:65 mm、取付けラッチ:16 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
5 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階