製品リスト:アクセサリ

フィルタ

24件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

電子ハウジング - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

DINレール取付け用コネクタ。 T-BUSハウジング汎用。 金めっき端子、5極

DINレールバスコネクタ - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DINレール取付け用コネクタ。 T-BUSハウジング汎用。 金めっき端子、5極

電源分配・警報モジュール - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

ねじ接続の電源および障害信号モジュール、ターミネーションキャリアでのみ使用、対象のDINレールコネクタ除く、交換可能なヒューズ除く

HARTマルチプレクサ - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HARTマルチプレクサ、HART対応フィールド装置のオンライン設定・診断用、およびPCまたは管理システムによる処理変数と状態の連続記録用、NS 35/7. 5またはNS 32取付け用

ケーブル - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

丸ケーブルセット; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 14-極、 180 °-出力); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 14-極、 90 °-出力); ケーブル長: 2 m

ケーブルセット - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

MACX Analog Exシリーズのモジュール用ターミネーションキャリアで信号伝送に使用するケーブルセット。 接続ポイント3.1および3.2(信号伝送)を信号プリント基板に接続。

ケーブルセット - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

信号電送用ケーブルセットおよびMACX Analog Exシリーズのモジュール用ターミネーションキャリアの電源 接続ポイント3.1と3.2(信号伝送)および1.1と1.2(電源)を信号プリント基板に4極で接続。 PTSMコネクタ。

ケーブルセット - TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122 - 2902656

MACX MCR-PTB電源およびエラーメッセージモジュール用ケーブルセット(製品番号2865625)、MACX MCR(-EX)-SL-... シリーズの信号変換器用端末キャリアで使用。

ケーブルセット - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

信号電送用ケーブルセットおよびMACX Analog Exシリーズの信号変換器用ターミネーションキャリアの電源 接続ポイント3.2と2.2(アクティブ入力カードの信号伝送)および1.1と1.2(電源)を信号プリント基板に接続。

ケーブルセット - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

MINI Analog端末キャリアの冗長電源用デバイス型ケーブルセット。 このケーブルは、2902958 MINI MCR-SL-PTB-FMパワー端子台を使う電源に適しています。

24 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階