製品リスト:AC充電コントローラ

フィルタ

18件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC充電コントローラ - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - 1018701

IEC 61851-1準拠のAC充電用コントローラ、スレーブまたはスタンドアロン、イーサネット経由のModbus/TCP、RS-485経由でRFIDリーダーおよびエネルギーメータに接続、DC残留電流監視、停電時のコネクタリリース

AC充電コントローラ - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

IEC 61851-1準拠のAC充電用コントローラ、5スレーブまでの負荷分散用マスタ、3Gモデム経由のOCPP 1.6J、イーサネット経由のModbus/TCP、RS-485経由のRFIDリーダーおよびエネルギーメータ用接続、DC残留電流監視、停電時のコネクタリリース

AC充電コントローラ - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - 1081341

DINレール取付け用ケース付きのプラグ式接続テクノロジの充電コントローラ EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTBは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACパワーグリッドにおける電気自動車の充電に使用されます。 あらゆる充電機能、幅広いコンフィグレーション設定、およびロッキング制御が組み込まれています。

AC充電コントローラ - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - 1081335

DINレール取付け用ケース付きのプラグ式接続テクノロジの充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTBは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACパワーグリッドにおける電気自動車の充電に使用されます。 車両用充電コネクタを常設している充電ステーションに最適です。 あらゆる充電機能と幅広いコンフィグレーション設定が組み込まれています。

AC充電コントローラ - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

DINレール取付け用ハウジング付き充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HSは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACネットワークにおける電気自動車の充電で使用されます。 あらゆる充電機能、幅広いコンフィグレーション設定、およびロッキングコントローラが組み込まれています。

AC充電コントローラ - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

プリント基板型充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCBは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACネットワークにおける電気自動車の充電で使用されます。 あらゆる充電機能、幅広いコンフィグレーション設定、およびロッキングコントローラが組み込まれています。

AC充電コントローラ - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

DINレール取付け用ハウジング付き充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HSは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACネットワークにおける電気自動車の充電で使用されます。 車両用コネクタを常設している充電ステーションに最適です。 あらゆる充電機能と幅広いコンフィグレーション設定が組み込まれています。

AC充電コントローラ - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

プリント基板型充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCBは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACパワーグリッドでの電気自動車の充電で使用されます。 車両用コネクタを常設している充電ステーションに最適です。 あらゆる充電機能と幅広いコンフィグレーション設定が組み込まれています。

AC充電コントローラ - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

プリント基板型充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCBは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACパワーグリッドでの電気自動車の充電で使用されます。 車両用コネクタを常設している充電ステーションに最適です。 あらゆる充電機能と幅広いコンフィグレーション設定が組み込まれています。

AC充電コントローラ - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

プリント基板型充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCBは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACネットワークにおける電気自動車の充電で使用されます。 あらゆる充電機能、幅広いコンフィグレーション設定、およびロッキングコントローラが組み込まれています。

18 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階